카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CW 500 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
CW
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/02_cw/04_cw_500_v1_asmtab.prj},{NB=CW 500 032 V1(0,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=CW 500 032 V1},{NITROCYLARTNO=NC.015.00.00500.032.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.5044},{IF=470},{IIF=470},{HUB=0},{B=38},{Q=2},{L=62.0},{AK=20},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.33},{V=0.030},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/04_cw_500_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.02998}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CW 500 010 V1
CW 500 010 V1
NC.015.00.00500.010.1
10.0
1.5043
470
470
707
470
10
38
50
2
40.0
20
1.6
0.25
0.009
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 500 013 V1
CW 500 013 V1
NC.015.00.00500.013.1
13.0
1.5044
470
470
707
470
13
38
56
2
43.0
20
1.6
0.26
0.012
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 500 016 V1
CW 500 016 V1
NC.015.00.00500.016.1
16.0
1.5044
470
470
707
470
16
38
62
2
46.0
20
1.6
0.27
0.015
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 500 019 V1
CW 500 019 V1
NC.015.00.00500.019.1
19.0
1.5044
470
470
707
470
19
38
68
2
49.0
20
1.6
0.28
0.018
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 500 025 V1
CW 500 025 V1
NC.015.00.00500.025.1
25.0
1.5044
470
470
707
470
25
38
80
2
55.0
20
1.6
0.31
0.023
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 500 032 V1
CW 500 032 V1
NC.015.00.00500.032.1
32.0
1.5044
470
470
707
470
32
38
94
2
62.0
20
1.6
0.33
0.030
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 500 038 V1
CW 500 038 V1
NC.015.00.00500.038.1
38.0
1.5044
470
470
707
470
38
38
106
2
68.0
20
1.6
0.36
0.036
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 500 050 V1
CW 500 050 V1
NC.015.00.00500.050.1
50.0
1.5044
470
470
707
470
50
38
130
2
80.0
20
1.6
0.41
0.047
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 500 063 V1
CW 500 063 V1
NC.015.00.00500.063.1
63.0
1.5044
470
470
707
470
63
38
156
2
93.0
20
1.6
0.46
0.059
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 500 075 V1
CW 500 075 V1
NC.015.00.00500.075.1
75.0
1.5044
470
470
707
470
75
38
180
2
105.0
20
1.6
0.51
0.070
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 500 080 V1
CW 500 080 V1
NC.015.00.00500.080.1
80.0
1.5044
470
470
707
470
80
38
190
2
110.0
20
1.6
0.53
0.075
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 500 100 V1
CW 500 100 V1
NC.015.00.00500.100.1
100.0
1.5044
470
470
707
470
100
38
230
2
130.0
20
1.6
0.61
0.094
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 500 125 V1
CW 500 125 V1
NC.015.00.00500.125.1
125.0
1.5044
470
470
707
470
125
38
280
2
155.0
20
1.6
0.71
0.117
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성