카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CT 500 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
CT
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/03_ct/03_ct_500_asmtab.prj},{NB=CT 500 032,-,-,-(0,-,-,-)},{AZOLHELP=CT 500 032},{NITROCYLARTNO=NC.010.00.00500.032},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.4794},{IF=500},{IIF=500},{HUB=0},{B=38},{Q=2},{L=64.0},{AK=20},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.35},{V=0.031},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/03_ct_500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.03102},{VERS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CT 500 010,-,-,-
CT 500 010,-,-,-
NC.010.00.00500.010
10.0
1.4324
500
500
716
500
10
38
52
2
42.0
20
1.6
0.26
0.010
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 500 013,-,-,-
CT 500 013,-,-,-
NC.010.00.00500.013
13.0
1.4471
500
500
724
500
13
38
58
2
45.0
20
1.6
0.28
0.013
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 500 016,-,-,-
CT 500 016,-,-,-
NC.010.00.00500.016
16.0
1.4568
500
500
728
500
16
38
64
2
48.0
20
1.6
0.29
0.016
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 500 019,-,-,-
CT 500 019,-,-,-
NC.010.00.00500.019
19.0
1.4637
500
500
732
500
19
38
70
2
51.0
20
1.6
0.30
0.016
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 500 025,-,-,-
CT 500 025,-,-,-
NC.010.00.00500.025
25.0
1.4729
500
500
736
500
25
38
82
2
57.0
20
1.6
0.33
0.024
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 500 032,-,-,-
CT 500 032,-,-,-
NC.010.00.00500.032
32.0
1.4794
500
500
740
500
32
38
96
2
64.0
20
1.6
0.35
0.031
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 500 038,-,-,-
CT 500 038,-,-,-
NC.010.00.00500.038
38.0
1.4832
500
500
742
500
38
38
108
2
70.0
20
1.6
0.38
0.037
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 500 050,-,-,-
CT 500 050,-,-,-
NC.010.00.00500.050
50.0
1.4881
500
500
744
500
50
38
132
2
82.0
20
1.6
0.43
0.048
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 500 063,-,-,-
CT 500 063,-,-,-
NC.010.00.00500.063
63.0
1.4914
500
500
746
500
63
38
158
2
95.0
20
1.6
0.48
0.060
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 500 075,-,-,-
CT 500 075,-,-,-
NC.010.00.00500.075
75.0
1.4935
500
500
747
500
75
38
182
2
107.0
20
1.6
0.53
0.071
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 500 080,-,-,-
CT 500 080,-,-,-
NC.010.00.00500.080
80.0
1.4941
500
500
747
500
80
38
192
2
112.0
20
1.6
0.55
0.076
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 500 100,-,-,-
CT 500 100,-,-,-
NC.010.00.00500.100
100.0
1.4961
500
500
748
500
100
38
232
2
132.0
20
1.6
0.63
0.095
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 500 125,-,-,-
CT 500 125,-,-,-
NC.010.00.00500.125
125.0
1.4978
500
500
749
500
125
38
282
2
157.0
20
1.6
0.73
0.118
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성