카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CK 4000 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
CK
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/02_ck/08_ck_4000_v1_asmtab.prj},{NB=CK 4000 050 V1(0,-,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=CK 4000 050 V1},{NITROCYLARTNO=NC.016.00.04000.050.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5680},{IF=3960},{IIF=3960},{HUB=0},{B=95},{Q=3},{L=120},{AK=60},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=4.23},{V=0.390},{FD=140},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CK},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/08_ck_4000_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.39027}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CK 4000 025 V1
CK 4000 025 V1
NC.016.00.04000.025.1
25
1.4350
3960
3960
5683
3960
25
95
120
3
95
60
1.6
3.52
0.233
140
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 4000 038 V1
CK 4000 038 V1
NC.016.00.04000.038.1
38
1.5180
3960
3960
6011
3960
38
95
146
3
108
60
1.6
3.89
0.315
140
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 4000 050 V1
CK 4000 050 V1
NC.016.00.04000.050.1
50
1.5680
3960
3960
6209
3960
50
95
170
3
120
60
1.6
4.23
0.390
140
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 4000 063 V1
CK 4000 063 V1
NC.016.00.04000.063.1
63
1.6062
3960
3960
6361
3960
63
95
196
3
133
60
1.6
4.60
0.472
140
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 4000 080 V1
CK 4000 080 V1
NC.016.00.04000.080.1
80
1.6416
3960
3960
6501
3960
80
95
230
3
150
60
1.6
5.09
0.579
140
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 4000 100 V1
CK 4000 100 V1
NC.016.00.04000.100.1
100
1.6705
3960
3960
6615
3960
100
95
270
3
170
60
1.6
5.66
0.704
140
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성