카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
FD 300 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
FD
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/01_fd/01_fd_300_asmtab.prj},{NB=FD 300 032,-,-,-(0,-,-,-)},{AZOLHELP=FD 300 032},{NITROCYLARTNO=NC.060.09.00300.032},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.2860},{IF=300},{IIF=300},{HUB=0},{B=38},{Q=2},{L=82.0},{AK=16},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.53},{V=0.029},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=FD},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/01_fd_300_asmtpl.prj},{VTEMP=0.02893},{EOLDATE=-},{STATUSPIM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
FD 300 010,-,-,-
FD 300 010,-,-,-
NC.060.09.00300.010
10.0
1.2085
300
300
363
300
10
38
70
2
60.0
16
1.6
0.41
0.012
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
FD
FD 300 013,-,-,-
FD 300 013,-,-,-
NC.060.09.00300.013
13.0
1.2387
300
300
372
300
13
38
76
2
63.0
16
1.6
0.40
0.014
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
FD
FD 300 016,-,-,-
FD 300 016,-,-,-
NC.060.09.00300.016
16.0
1.2447
300
300
373
300
16
38
82
2
66.0
16
1.6
0.43
0.016
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
FD
FD 300 019,-,-,-
FD 300 019,-,-,-
NC.060.09.00300.019
19.0
1.2564
300
300
377
300
19
38
88
2
69.0
16
1.6
0.44
0.019
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
FD
FD 300 025,-,-,-
FD 300 025,-,-,-
NC.060.09.00300.025
25.0
1.2731
300
300
382
300
25
38
100
2
75.0
16
1.6
0.47
0.023
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
FD
FD 300 032,-,-,-
FD 300 032,-,-,-
NC.060.09.00300.032
32.0
1.2860
300
300
386
300
32
38
114
2
82.0
16
1.6
0.53
0.029
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
FD
FD 300 038,-,-,-
FD 300 038,-,-,-
NC.060.09.00300.038
38.0
1.2938
300
300
388
300
38
38
126
2
88.0
16
1.6
0.58
0.034
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
FD
FD 300 050,-,-,-
FD 300 050,-,-,-
NC.060.09.00300.050
50.0
1.3045
300
300
391
300
50
38
150
2
100.0
16
1.6
0.64
0.043
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
FD
FD 300 063,-,-,-
FD 300 063,-,-,-
NC.060.09.00300.063,5
63.5
1.3121
300
300
394
300
63.5
38
177
2
113.5
16
1.6
0.71
0.054
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
FD
FD 300 080,-,-,-
FD 300 080,-,-,-
NC.060.09.00300.080
80.0
1.3182
300
300
395
300
80
38
210
2
130.0
16
1.6
0.80
0.067
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
FD
FD 300 100,-,-,-
FD 300 100,-,-,-
NC.060.09.00300.100
100.0
1.3231
300
300
397
300
100
38
250
2
150.0
16
1.6
0.90
0.082
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
FD
FD 300 125,-,-,-
FD 300 125,-,-,-
NC.060.09.00300.125
125.0
1.3271
300
300
398
300
125
38
300
2
175.0
16
1.6
1.10
0.102
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
FD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성