S 359 - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Motor Sport
Spherical bearing
Serie S
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/motor_sport/spherical_bearings/serie_s/s_359_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL S 12-3590_0},{BD=S..12-359},{AN=S 12-359},{ARTNR=103791},{POS=0},{POS2=0},{D=12},{D1=15.4},{B=16},{C=12.0},{DREH=195},{DR=30},{DK=22.2},{TS=56},{TD=36.6},{ALPHA=13},{GEW=0.080},{ECCN=84833080},{INFO=Infotext},{PPATH=parts/s_359_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
AN
Product description
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
DR
dr
[mm]
TS
Load rating static
[kN]
TD
Load rating dynamic C
[kN]
ALPHA
Tilt angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL S 8-359
S 8-359
103722
8
10.3
12
9.0
22
30
19.0
13
0.024
84833080
ASKUBAL S 10-359
S 10-359
103790
10
12.9
14
10.5
26
42
27.1
13
0.040
84833080
ASKUBAL S 12-359
S 12-359
103791
12
15.4
16
12.0
30
56
36.6
13
0.080
84833080
ASKUBAL S 14-359
S 14-359
103775
14
16.8
19
13.5
34
72
47.6
15
0.100
84833080
ASKUBAL S 16-359
S 16-359
102660
16
19.3
21
15.0
38
90
59.9
15
0.130
84833080
ASKUBAL S 18-359
S 18-359
103655
18
21.8
23
16.5
42
110
73.7
15
0.170
84833080
ASKUBAL S 20-359
S 20-359
102661
20
24.3
25
18.0
46
132
89.0
15
0.230
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성