피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Butterfly valve type 55 - Gear type - ANSI
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Butterfly valve type 55
ANSI
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/butterfly_valves/butv_type_55/ansi/bv55_gear_ansi.prj},{NB=V55SGSTWA100},{CNSORDERNO=V55SGSTWA100},{NDMM=100},{NDINCH=4},{MD=100},{C=190.5},{MN=4 (8)},{MH=19},{D=154},{D2=122},{D3=160},{L=59},{H=170},{H1=99},{H2=135},{H3=92},{ML=250},{W=174},{A1=167},{A2=64}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal size
[mm]
NDINCH
Nominal size
[인치]
MD
d
[mm]
C
[mm]
MN
n
ⁿ/ₐ
MH
h
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
l
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
ML
l
[mm]
W
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
V55SGSTWA050
V55SGSTWA050
50
2
55
120.5
2 (4)
19
90
122
160
44
135
61
100
92
215
116
167
64
V55SGSTWA080
V55SGSTWA080
80
3
80
152.5
- (4)
19
125
122
160
54
154
95
119
92
234
152
167
64
V55SGSTWA100
V55SGSTWA100
100
4
100
190.5
4 (8)
19
154
122
160
59
170
99
135
92
250
174
167
64
V55SGSTWA125
V55SGSTWA125
125
5
125
216.0
4 (8)
22
181
122
160
64
193
120
158
92
273
206
167
64
V55SGSTWA150
V55SGSTWA150
150
6
150
241.5
4 (8)
22
211
122
160
75
210
137
175
92
290
236
167
64
V55SGSTWA200
V55SGSTWA200
200
8
191
298.5
4 (8)
22
265
122
160
85
240
163
205
92
320
290
167
64
V55SGSTWA250
V55SGSTWA250
250
10
245
362.0
4 (12)
25
325
122
160
96
275
200
240
92
355
341
167
64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성