True Union Diaphragm Valve Type 14, Electric actuated Type J - Spigot End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Diaphragm valves
True Union Diaphragm Valve Type 14, Electric actuated Type J
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_diaphragm_valves/ele_tudv_14_j/ele_tudv_14_j_spigot_asmtab.prj},{NB=AT1JUUEPD025},{CNSORDERNO=AT1JUUEPD025},{STD=DIN},{NDMM=25},{NDINCH=1},{MAT=U-PVC},{MD=25.00},{MD3=32.00},{ML=24.50},{L=195.00},{D1=70.00},{D2=67 x 80},{ML1=12.00},{H=275.20},{H1=18.50},{A=130.00},{A1=51.00},{A2=55.00},{A3=55.00},{S=25},{S1=M5},{S2=10},{VER=1},{ACTVERS=2},{PPATH=parts/ele_tudv_14_j_spigot_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
MAT
Matrial
ⁿ/ₐ
MD
d
[mm]
MD3
d3
[mm]
ML
l
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
ML1
l1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
S
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
S2
[mm]
AT1JUUEPD015
AT1JUUEPD015
DIN
15
1/2
U-PVC
16.00
20.00
18.50
150.00
48.00
54 x 66
10.00
265.70
19.50
130.00
51.00
55.00
55.00
25
M5
10
AT1JUUEPD020
AT1JUUEPD020
DIN
20
3/4
U-PVC
20.00
25.00
24.00
172.00
60.00
54 x 67
10.00
267.70
17.50
130.00
51.00
55.00
55.00
25
M5
10
AT1JUUEPD025
AT1JUUEPD025
DIN
25
1
U-PVC
25.00
32.00
24.50
195.00
70.00
67 x 80
12.00
275.20
18.50
130.00
51.00
55.00
55.00
25
M5
10
AT1JUUEPD032
AT1JUUEPD032
DIN
32
1 1/4
U-PVC
32.00
40.00
28.00
212.00
82.00
67 x 80
12.00
277.50
22.50
130.00
51.00
55.00
55.00
25
M5
10
AT1JUUEPD040
AT1JUUEPD040
DIN
40
1 1/2
U-PVC
40.00
50.00
34.00
276.00
100.00
108 x 108
21.00
318.50
27.50
130.00
51.00
55.00
55.00
45
M6
14
AT1JUUEPD050
AT1JUUEPD050
DIN
50
2
U-PVC
52.00
63.00
38.50
308.00
106.00
123 x 123
25.00
332.70
36.00
130.00
51.00
55.00
55.00
45
M6
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성