DIN 6900-3 Z4-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with split lock washer and flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-3 Z4-1 + Z4-0 T - Torx SEMS screws with split lock washer and flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_3_z4_1_z4_0_t/din_6900_3_z4_1_t_a2k.prj},{NB=ART 29275 - DIN 6900-3 Z4-1 T M4x25.0 mm steel8.8 ZP},{ARTNR=29275},{D=4.0},{P=0.700},{L=25},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=7.0},{AD3=9},{K=3.1},{H2=1.4},{H2MIN=0.8},{H3=0.8},{A1=3.950},{T=1.660},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-3 Z4-1 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T20},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 46902 - DIN 6900-3...
46902
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.0
0.400
6
4
4.4
5
1.6
0.9
0.5
0.6
Torx T6
A.R.T. 46903 - DIN 6900-3...
46903
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.0
0.400
8
4
4.4
5
1.6
0.9
0.5
0.6
Torx T6
A.R.T. 46904 - DIN 6900-3...
46904
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.0
0.400
10
4
4.4
5
1.6
0.9
0.5
0.6
Torx T6
A.R.T. 46905 - DIN 6900-3...
46905
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.0
0.400
12
4
4.4
5
1.6
0.9
0.5
0.6
Torx T6
A.R.T. 38937 - DIN 6900-3...
38937
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
4
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 38938 - DIN 6900-3...
38938
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
5
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 37892 - DIN 6900-3...
37892
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
6
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 36513 - DIN 6900-3...
36513
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
7
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 36470 - DIN 6900-3...
36470
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
8
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 28782 - DIN 6900-3...
28782
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
10
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 37893 - DIN 6900-3...
37893
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
12
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 38939 - DIN 6900-3...
38939
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
14
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 37894 - DIN 6900-3...
37894
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
16
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 38940 - DIN 6900-3...
38940
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
18
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 38941 - DIN 6900-3...
38941
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
20
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 33382 - DIN 6900-3...
33382
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
4
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 45777 - DIN 6900-3...
45777
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
5
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 28783 - DIN 6900-3...
28783
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
6
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 28784 - DIN 6900-3...
28784
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
8
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 28785 - DIN 6900-3...
28785
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
10
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 34752 - DIN 6900-3...
34752
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
12
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 52017 - DIN 6900-3...
52017
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
14
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 34112 - DIN 6900-3...
34112
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
16
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 37895 - DIN 6900-3...
37895
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
20
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 41650 - DIN 6900-3...
41650
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
25
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성