DIN 6900-1 Z1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-1 Z1 Z - Pozidriv SEMS screws with flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_1_z1_z/din_6900_1_z1_z.prj},{NB=ART 25810 - DIN 6900-1 Z1 Z M4x10.0 mm steel4.8 ZP},{ARTNR=25810},{D=4.0},{P=0.700},{L=10},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=9},{K=3.1},{H2=0.8},{M=4.300},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-1 Z1 Z},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Pozi},{DINSCHEIBE=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=ISO 10644 S3-N},{ANTRIEB=Pozidriv PZ2},{ANTRIEB1=PZ2},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-1-z1-kombischrauben-pozidriv-kreuzschlitz-mit-unterlegscheibe/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
ISO
ISO Norm
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 25797 - DIN 6900-1...
25797
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
2.5
0.450
4
5
6
2.0
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25798 - DIN 6900-1...
25798
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
2.5
0.450
5
5
6
2.0
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25799 - DIN 6900-1...
25799
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
2.5
0.450
6
5
6
2.0
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25800 - DIN 6900-1...
25800
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
2.5
0.450
8
5
6
2.0
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25801 - DIN 6900-1...
25801
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
2.5
0.450
10
5
6
2.0
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 31188 - DIN 6900-1...
31188
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
4
6
7
2.4
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25802 - DIN 6900-1...
25802
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
5
6
7
2.4
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25803 - DIN 6900-1...
25803
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
6
6
7
2.4
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25804 - DIN 6900-1...
25804
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
8
6
7
2.4
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25805 - DIN 6900-1...
25805
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
10
6
7
2.4
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25806 - DIN 6900-1...
25806
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
12
6
7
2.4
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25807 - DIN 6900-1...
25807
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
16
6
7
2.4
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25808 - DIN 6900-1...
25808
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
20
6
7
2.4
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 41235 - DIN 6900-1...
41235
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
3.0
0.500
25
6
7
2.4
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 34381 - DIN 6900-1...
34381
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
4.0
0.700
6
8
9
3.1
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25809 - DIN 6900-1...
25809
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
4.0
0.700
8
8
9
3.1
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25810 - DIN 6900-1...
25810
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
4.0
0.700
10
8
9
3.1
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25811 - DIN 6900-1...
25811
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
4.0
0.700
12
8
9
3.1
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25812 - DIN 6900-1...
25812
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
4.0
0.700
16
8
9
3.1
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25813 - DIN 6900-1...
25813
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
4.0
0.700
20
8
9
3.1
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 37952 - DIN 6900-1...
37952
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
5.0
0.800
6
10
10
3.8
1.0
Pozidriv PZ2
A.R.T. 37953 - DIN 6900-1...
37953
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
5.0
0.800
8
10
10
3.8
1.0
Pozidriv PZ2
A.R.T. 37954 - DIN 6900-1...
37954
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
5.0
0.800
10
10
10
3.8
1.0
Pozidriv PZ2
A.R.T. 30303 - DIN 6900-1...
30303
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
5.0
0.800
12
10
10
3.8
1.0
Pozidriv PZ2
A.R.T. 36798 - DIN 6900-1...
36798
DIN 6900-1 Z1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S3-N
5.0
0.800
16
10
10
3.8
1.0
Pozidriv PZ2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성