Nederlands
English
IEC-Ex ATEX gland BXN NPT, Epoxy barrier nickel plated brass - ATEX cable glands
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
IEC-Ex ATEX cable glands nickel plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6a_atex_cable_glands_npb/fam_34_gland_npt_atex_bxn.prj},{NB=837.220.0},{CNSORDERNO=837.220.0},{T=NPT 3/4\"},{T3=M33x1,5},{ID=18,5},{A=41},{B=15},{B1=1.5},{CSW=35},{C=38.7},{LC=8.5},{FSW=34},{F=38.0},{LF=7.0},{L1=4.5},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=3.16},{CNSMAT=Messing vernickelt},{INFO=PDF Info},{GEWX=26.670},{KDM=24.579},{ID1=18.5},{NDM3=33},{P3=1.500},{KDM3=31.160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
B1
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
FSW
Width across flats
[mm]
F
Diameter
[mm]
LF
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
P3
T3 PITCH
ⁿ/ₐ
837.216.0
837.216.0
NPT1/2"
13,8
40
15
1.5
30
33.0
8.5
28
30.8
6.5
4.5
10
1.15
0.115
Nickel plated brass
1.500
837.220.0
837.220.0
NPT 3/4"
18,5
41
15
1.5
35
38.7
8.5
34
38.0
7.0
4.5
5
3.16
0.158
Nickel plated brass
1.500
837.226.0
837.226.0
NPT 1"
24,4
41
15
1.5
45
50.0
10.0
43
47.0
7.0
4.5
5
5.68
0.284
Nickel plated brass
2.000
837.235.0
837.235.0
NPT 1.1/4"
31,9
42
15
1.5
55
60.0
10.0
52
57.0
7.0
5.0
2
19.70
0.394
Nickel plated brass
2.000
837.240.0
837.240.0
NPT 1.1/2"
37,9
43
15
1.5
57
63.0
10.0
55
60.0
7.5
5.0
2
22.90
0.458
Nickel plated brass
0.750
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성