902-NM5809
Amphenol RF
Connectors
Coaxial Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/coaxial_inserts/902_nm5809.prj},{NB=902-NM5809},{SHA256=q0FiLKgKiN7EjwsgDd7iQpOf0vl/5aFZzwlcKazPogY=},{INAME=00221__9022dnm5809},{PN=902-NM5809},{DESC=RF Connector Coaxial Insert Straight Crimp Plug RG-178 RG-196 50 Ohm Non-Magnetic},{BF=White Bronze},{BM=Beryllium Copper},{CG=A},{CT=RG-178,RG-196,Belden 83265},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=Yes},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=CTL-13},{SC=Subminiature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
CG
Cable Group
ⁿ/ₐ
CT
Cable Type
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
OL
Operating Level
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
AT
Assembly Tool
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
902-NM5809
902-NM5809
RF Connector Coaxial Inse...
White Bronze
Beryllium Copper
A
RG-178,RG-196,Belden 8326...
50
PTFE
Not Rated
Plug
Performance
No
No
4
165
-65
Yes
Gold
Beryllium Copper
Straight
Solder
Push-on
500
Cable - Crimp
CTL-13
Subminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성