112532-11-3
Amphenol RF
Adapters
BNC Adapters
BNC to BNC Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/bnc_adapters/bnc_to_bnc_adapters/112532_11_3.prj},{NB=112532-11-3},{SHA256=M0olINUu95lF7SrgLPxYb298JJoZ9cVVHPg1uNoqzJ0=},{INAME=00032__1125322d112d3},{PN=112532-11-3},{DESC=BNC Jack to BNC Push-on Plug Adapter 75 Ohm Straight Bulkhead},{BF=Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=75},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{MF=Bulkhead},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FMAX=2},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{AS1SERIES=BNC},{AS1STYLE=Jack},{AS2SERIES=BNC},{AS2STYLE=Push-on Plug},{AT=In-Series},{CF=Gold},{CM=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
MF
Mounting Feature
ⁿ/ₐ
OL
Operating Level
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FMAX
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
AS1SERIES
Adapter Side 1 Series
ⁿ/ₐ
AS1STYLE
Adapter Side 1 Style
ⁿ/ₐ
AS2SERIES
Adapter Side 2 Series
ⁿ/ₐ
AS2STYLE
Adapter Side 2 Style
ⁿ/ₐ
AT
Adapter Type
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CM
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
112532-11-3
112532-11-3
BNC Jack to BNC Push-on P...
Nickel
Brass
75
PTFE
Not Rated
Bulkhead
Commercial
No
No
2
85
-40
No
BNC
Jack
BNC
Push-on Plug
In-Series
Gold
Phosphor Bronze
Straight
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성