카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
10078993 - Eject Latch Header – Double Row – Vertical - PIP
Amphenol FCi
Board to Board Connectors
2.00mm Board to Board Signal
Minitek® 2.00mm
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolfci/btb/2_00_mm/minitek_2_00/10078993_asmtab.prj},{NB=10078993-G01-06ULF},{SERIES=10078993},{PLOPT=G - 0.76 µm GXT (Pd Ni with Gold Flash) Over 1.27 µm Nickel Underplate},{LT=1},{N=06},{PAOPT=U},{LF=LF - Lead Free},{PPATH=10078993_parts/10078993_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PLOPT
Plating Option
ⁿ/ₐ
LF
Lead Free Option
ⁿ/ₐ
A
Dim A
[mm]
B
Dim B
[mm]
10078993-G01-06ULF
10078993-G01-06ULF
10078993
G - 0.76 µm GXT (Pd Ni wi...
LF - Lead Free
4.000
20.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성