카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Adapter Male
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_adapter_male.prj},{NB=190506},{IDNR=190506},{NAME=ADAPTER SMS 38-304L},{DESC=ADAPTER MALE SMS/BSP-ISO2037},{SHAPE=Adapter Male},{STANDARD=SMS},{MATERIAL=1.4307},{SURFACE=Machined},{A1=42},{A2=0.000},{A3=0.000},{A4=0.000},{A5=0.000},{A6=0.000},{A7=0.000},{OD1=38.1},{OD2=0.000},{ID1=35.5},{ID2=48.0},{ID3=38.0},{ID4=0.0},{F1=60},{FH1=15},{FH2=3},{FH3=0.0},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
ID3
Diameter
[mm]
ID4
Diameter
[mm]
F1
Height
[mm]
FH1
Height
[mm]
190502
190502
ADAPTER SMS 25-304L
ADAPTER MALE SMS/BSP-ISO2...
Adapter Male
SMS
1.4307
Machined
30
25.4
22.5
32.0
25.0
0.0
40
11
190506
190506
ADAPTER SMS 38-304L
ADAPTER MALE SMS/BSP-ISO2...
Adapter Male
SMS
1.4307
Machined
42
38.1
35.5
48.0
38.0
0.0
60
15
190508
190508
ADAPTER SMS 51-304L
ADAPTER MALE SMS/BSP-ISO2...
Adapter Male
SMS
1.4307
Machined
47
50.8
48.5
61.0
51.0
0.0
70
15
190510
190510
ADAPTER SMS 63.5-304L
ADAPTER MALE SMS/BSP-ISO2...
Adapter Male
SMS
1.4307
Machined
55
63.5
60.5
73.5
63.5
0.0
85
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성