DIN11851 - Gasket G
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11851_gasket_g.prj},{NB=9611991271},{IDNR=9611991271},{DESC=GASKET G DN40 EPDM DIN 11851},{SHAPE=Gasket},{STANDARD=DIN11851},{MATERIAL=EDPM},{ALSIS=5063},{SIZE=40},{A=52.0},{B=5.0},{D=42.0},{W=0.003},{INFO=Data sheet},{R=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
ALSIS
AlfaLaval code
ⁿ/ₐ
SIZE
DN
[mm]
A
Outer diameter
[mm]
B
Height
[mm]
D
Inner diameter
[mm]
W
Weight
[kg]
52734601
52734601
GASKET G DN10 NBR DIN 118...
Gasket
DIN11851
NBR
5063
10
20.0
4.5
12.0
0.001
52734602
52734602
GASKET G DN15 NBR DIN 118...
Gasket
DIN11851
NBR
5063
15
26.0
4.5
18.0
0.001
52734603
52734603
GASKET G DN20 NBR DIN 118...
Gasket
DIN11851
NBR
5063
20
33.0
4.5
23.0
0.001
52734604
52734604
GASKET G DN25 NBR DIN 118...
Gasket
DIN11851
NBR
5063
25
40.0
5.0
30.0
0.002
52734605
52734605
GASKET G DN32 NBR DIN 118...
Gasket
DIN11851
NBR
5063
32
46.0
5.0
36.0
0.003
52734606
52734606
GASKET G DN40 NBR DIN 118...
Gasket
DIN11851
NBR
5063
40
52.0
5.0
42.0
0.002
52734607
52734607
GASKET G DN50 NBR DIN 118...
Gasket
DIN11851
NBR
5063
50
64.0
5.0
54.0
0.003
52734608
52734608
GASKET G DN65 NBR DIN 118...
Gasket
DIN11851
NBR
5063
65
81.0
5.0
71.0
0.006
9611991264
9611991264
GASKET G DN75 NBR DIN 118...
Gasket
DIN11851
NBR
5063
75
88.0
5.0
78.0
0.001
52734609
52734609
GASKET G DN80 NBR DIN 118...
Gasket
DIN11851
NBR
5063
80
95.0
5.0
85.0
0.009
52734611
52734611
GASKET G DN100 NBR DIN 11...
Gasket
DIN11851
NBR
5063
100
114.0
6.0
104.0
0.013
9611991265
9611991265
GASKET G DN125 NBR DIN 11...
Gasket
DIN11851
NBR
5063
125
142.0
7.0
130.0
0.025
9611991266
9611991266
GASKET G DN150 NBR DIN 11...
Gasket
DIN11851
NBR
5063
150
167.0
7.0
155.0
0.029
9611991861
9611991861
GASKET G DN10 FPM DIN 118...
Gasket
DIN11851
FPM
5063
10
20.0
4.5
12.0
0.001
9611991862
9611991862
GASKET G DN15 FPM DIN 118...
Gasket
DIN11851
FPM
5063
15
26.0
4.5
18.0
0.001
9611991863
9611991863
GASKET G DN20 FPM DIN 118...
Gasket
DIN11851
FPM
5063
20
33.0
4.5
23.0
0.003
9611991864
9611991864
GASKET G DN25 FPM DIN 118...
Gasket
DIN11851
FPM
5063
25
40.0
5.0
30.0
0.005
9611991865
9611991865
GASKET G DN32 FPM DIN 118...
Gasket
DIN11851
FPM
5063
32
46.0
5.0
36.0
0.001
9611991866
9611991866
GASKET G DN40 FPM DIN 118...
Gasket
DIN11851
FPM
5063
40
52.0
5.0
42.0
0.007
9611991867
9611991867
GASKET G DN50 FPM DIN 118...
Gasket
DIN11851
FPM
5063
50
64.0
5.0
54.0
0.007
9611991868
9611991868
GASKET G DN65 FPM DIN 118...
Gasket
DIN11851
FPM
5063
65
81.0
5.0
71.0
0.013
9611991869
9611991869
GASKET G DN75 FPM DIN 118...
Gasket
DIN11851
FPM
5063
75
88.0
5.0
78.0
0.013
9611991128
9611991128
GASKET G DN80 FPM DIN 118...
Gasket
DIN11851
FPM
5063
80
95.0
5.0
85.0
0.013
9611991870
9611991870
GASKET G DN100 FPM DIN 11...
Gasket
DIN11851
FPM
5063
100
114.0
6.0
104.0
0.015
9611991871
9611991871
GASKET G DN125 FPM DIN 11...
Gasket
DIN11851
FPM
5063
125
142.0
7.0
130.0
0.039
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN11851 - Liner SD
Alfa Laval
23.12.2022
DIN11851 - Nut F
Alfa Laval
23.12.2022
DIN11851 - Blind BD
Alfa Laval
26.01.2023
DIN11851 - Male SC
Alfa Laval
23.12.2022
DIN11851 - Male C
Alfa Laval
19.12.2022
Fitting - Complete fitting DIN11851-1
Definox
03.06.2021
Fit to DIN - End Cap With Chain
Alfa Laval
14.12.2022
Fitting - Nut DIN11851-1
Definox
03.06.2021
A40MP-A40MO - Gasket
Alfa Laval
09.11.2021
DIN11851/11853 - O-Ring R
Alfa Laval
23.12.2022
Fit to DIN - Seal ring
Alfa Laval
23.12.2022
DIN11852 - Bend 90 Short
Alfa Laval
19.12.2022
DIN32676 - Gasket D
Alfa Laval
23.12.2022
DIN11851 - Male SKC
Alfa Laval
23.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성