카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
3A200 - Air Valve
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
Air Control Valve
3A200 Series (3/2 Way)
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/air_valve/3a200_series/3a200_asmtab.prj},{NB=3A21008NO},{MODEL=3A210},{CODE=200 Series},{VALVE=Single air control},{PZ=08},{ACTING=NO},{TT=},{INFO=PDF Catalogues},{PORT=1/4''},{X=3},{VERS=6},{PPATH=../3a_series/assemblies/3a_asmtpl.prj},{APOOL= 'NO', 'Normally open', 'NC', 'Normally close'},{L06=4.3},{T07=3.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
VALVE
Valve type
ⁿ/ₐ
PZ
[mm]
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
L06
[mm]
T07
[mm]
3A21006NO
3A210
Single air control
06
1/8"
4.3
3.3
3A21008NO
3A210
Single air control
08
1/4"
4.3
3.3
3A22006
3A220
Double air control
06
1/8"
4.3
3.3
3A22008
3A220
Double air control
08
1/4"
4.3
3.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성