카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
MBLD - Aluminum barrel mini cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Mini Cylinder
MBL Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/stainless_stell_circularity_barrel/mbl_series/mbld_mblj_series.prj},{NB=MBLD32X10-0(0)+()},{BORE=32},{TYPE=MBLD},{STROKE=10},{ASTROKE=0},{MAGNET=},{MT=},{TT=},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{POS=0},{AB=44},{AC=70},{AD=15.5},{B=37},{D=12},{DA=28},{DB=27},{E=M10X1.25},{EA=21.0},{EB=19.5},{F=17},{FA=6},{G=32},{GA=8},{H=10},{M=M24X2.0},{MA=16},{P=1/8\"},{PA=7.5},{U=6},{V=M10X1.25},{PPATH=mbl_assembly/mbld_mblj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
MBLD20X10-0(0)+()
MBLD20X10
20
150
40
70
15.5
27
8
26
25
M8X1.25
20.0
18.5
12
6
29
7
6
M22X1.5
14
1/8"
7.5
6
M8X1.25
MBLD25X10-0(0)+()
MBLD25X10
25
158
44
70
15.5
30
10
30
27
M10X1.25
21.0
19.5
17
6
29
7
8
M22X1.5
14
1/8"
7.5
6
M10X1.25
MBLD32X10-0(0)+()
MBLD32X10
32
158
44
70
15.5
37
12
28
27
M10X1.25
21.0
19.5
17
6
32
8
10
M24X2.0
16
1/8"
7.5
6
M10X1.25
MBLD40X10-0(0)+()
MBLD40X10
40
184
46
92
22.0
45
16
30
28
M12X1.25
22.5
21.0
17
7
41
8
14
M30X2.0
16
1/4"
11.0
7
M12X1.25
MBLD50X10-0(0)+()
MBLD50X10
50
200
54
92
22.0
55
16
32
28
M14X1.5
24.0
22.5
19
8
46
11
14
M36X2.0
22
1/4"
11.0
7
M12X1.25
MBLD63X10-0(0)+()
MBLD63X10
63
200
54
92
22.0
68
16
32
28
M14X1.5
24.0
22.5
19
8
46
11
14
M36X2.0
22
1/4"
11.0
7
M12X1.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성