카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
MU - Mini free mount cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
multi mounting twin rod and tri rod cylinder
MU Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/multi_mounting_twin_rod_and_tri_rod_cylinder/mu_series/mu12_over_series.prj},{NB=MU12X5(0)},{TYPE=MU},{BS=12},{BMT=},{ST=5},{MG=},{RT=},{POS=0},{B=17},{C=28.5},{CA=15.5},{D=6},{FE1=M3X0.5},{FE2=M5X0.8},{F=8},{FA=4},{E1=3},{E2=5},{EB=10.5},{H=5},{K=4.3},{KA=6},{KC=11.0},{L=4.3},{LB=8.0},{LC=11.0},{M=7.5},{P=M5X0.8},{P1=5},{PA=7.5},{PB=5.0},{PPATH=mu_assembly/mu12_over_config.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
[mm]
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KC
[mm]
L
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
MU12X5(0)
MU12X5
12
20.5
3.5
17.0
17
28.5
15.5
6
M3X0.5
8
4
6
10.5
5
4.3
6
3.5
11.0
4.3
8.0
11.0
7.5
7.0
M5X0.8
7.5
5.0
MU16X5(0)
MU16X5
16
22.0
3.5
18.5
21
31.5
17.0
8
M4X0.7
10
5
8
12.0
6
4.3
6
4.0
12.5
4.3
11.5
12.5
7.5
7.0
M5X0.8
8.0
5.5
MU20X5(0)
MU20X5
20
24.0
4.5
19.5
25
38.5
21.0
10
M5X0.8
12
6
7
14.0
8
5.5
7
5.5
15.5
5.5
13.5
15.5
9.0
9.0
M5X0.8
9.0
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성