카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
ACQD ACQJ - Compact Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Compact Cylinder
ACQ Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/compact_cylinder/acq_series/acqd_acqj_asmtab.prj},{NB=ACQD32x5(00)+()},{TYPE=ACQD},{BORE=32},{STROKE=5},{ASTROKE=0},{MAGNET=},{RTYPE=},{MOUNTING=},{THREAD=},{POSAS=0},{POS=0},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{INFO=PDF Catalogues},{B1H=7.0},{D=49.5},{K1H=M8x1.25},{M=6.0},{O=1/8\"},{P1=Both side: Šµ9 Thread M6x1.0 Thru.hole: Šµ5.2},{P3=17.0},{P4=5.5},{QH=29.0},{S=45},{T1H=34.0},{T2H=-},{V=16},{W=14},{B2H=28.5},{FH=5},{HH=20.5},{IH=19},{J1X=7.0},{JH=8},{K2H=M14x1.5},{K3X=M12x1.25},{PPATH=assemblies/acqd_acqj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
K1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
P3
[mm]
P4
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
B2
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
J1X
[mm]
K2
[mm]
K3
ⁿ/ₐ
K3X
ⁿ/ₐ
ACQD12x5(00)+()
ACQD12x5
12
32.2
3.5
25.2
-
6
M3x0.5
3.5
9.0
M5x0.8
Both side: Šµ6.0 Thread M...
11.0
3.5
-
25
15.5
-
6
5
-
-
-
-
-
-
4.0
-
-
M5x0.8
ACQD16x5(00)+()
ACQD16x5
16
33
3.5
26.0
-
8
M4x0.7
3.0
9.5
M5x0.8
Both side: Šµ6.0 Thread M...
11.0
3.5
-
29
20.0
-
8
6
-
-
-
-
-
-
5.0
-
-
M6x1.0
ACQD20x5(00)+()
ACQD20x5
20
35
4.5
26.0
-
7
M5x0.8
4.0
9.5
M5x0.8
Both side: ø9 Thread M6x...
17.0
5.5
-
36
25.5
-
10
8
-
-
-
-
-
-
6.0
-
-
M8x1.25
ACQD25x5(00)+()
ACQD25x5
25
39
5.0
29.0
-
9.5
M6x1.0
4.5
11.0
M5x0.8
Both side: ø9 Thread M6x...
17.0
5.5
-
40
28.0
-
12
10
-
-
-
-
-
-
6.0
-
-
M10x1.25
ACQD32x5(00)+()
ACQD32x5
32
44.5
7.0
30.5
49.5
9
M8x1.25
6.0
10.0
1/8"
Both side: ø9 Thread M6x...
17.0
5.5
-
45
34.0
-
16
14
-
-
-
-
-
-
7.0
-
-
M12x1.25
ACQD40x5(00)+()
ACQD40x5
40
54
7.0
40.0
57
11
M8x1.25
6.0
13.0
1/8"
Both side: ø9 Thread M6x...
17.0
5.5
-
53
40.0
-
16
14
-
-
-
-
-
-
7.0
-
-
M12x1.25
ACQD50x5(00)+()
ACQD50x5
50
56.5
8.0
40.5
71
12
M10x1.5
6.5
13.5
1/4"
Both side: Šµ10.5 Thread ...
22.0
6.5
-
64
50.0
-
20
17
-
-
-
-
-
-
8.0
-
-
M16x1.5
ACQD63x5(00)+()
ACQD63x5
63
58
8.0
42.0
84
12
M10x1.5
6.5
14.5
1/4"
Both side: ø14 Thread M10...
28.5
9.0
-
77
60.0
-
20
17
-
-
-
-
-
-
8.0
-
-
M16x1.5
ACQD80x5(00)+()
ACQD80x5
80
71
10.0
51.0
104
14
M16x2.0
8.5
16.0
3/8"
Both side: Šµ17.0 Thread ...
35.5
11.0
-
98
77.0
-
25
22
-
-
-
-
-
-
10.0
-
-
M20x1.5
ACQD100x5(00)+()
ACQD100x5
100
84.5
12.0
60.5
123.5
20
M20x2.5
9.5
21.0
3/8"
Both side: Šµ17.0 Thread ...
35.5
11.0
-
117
94.0
-
32
27
-
-
-
-
-
-
13.5
-
-
M27x2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성