카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
ACQ series(big size) - Compact cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Compact Cylinder
ACQ Big Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/compact_cylinder/acq_big_size/acq_big_asmtab.prj},{NB=ACQ125X10S(0)+()-00},{TYPE=ACQ},{MAGNET=S},{BS=125},{ST=10},{ADJ=0},{RT=},{TT=},{SW=},{SWN=},{POS=0},{ADJNUTP=0.0},{B1=16},{C=83},{D=153},{J1=13.5},{K1=M22X2.5},{K3=M27X2.0},{M=12},{N=24.5},{O=3/8\"},{P1=Both sides:ŠÕ21.2 Thread:M14X2.0 Thru.hole:ŠÕ12.3},{P3=43.4},{P4=18.4},{Q=42.5},{S=142},{T1=114},{V=32},{W=27},{PPATH=acq_big_assembly/acq_big.prj},{B2=58},{K2=M30X1.5},{H=42},{I=46},{J=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
J1
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
K3
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
P3
[mm]
P4
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
B2
[mm]
K2
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
ACQ125X10S(0)+()-00
ACQ125X10S
125
99.0
16
83
153
22.5
13.5
M22X2.5
M27X2.0
12
24.5
3/8"
Both sides:ø21.2 Thread:M...
43.4
18.4
42.5
142
114
32
27
58
M30X1.5
42
46
18
ACQ140X10S(0)+()-00
ACQ140X10S
140
99.0
16
83
168
22.5
13.5
M22X2.5
M27X2.0
12
24.5
3/8"
Both sides:ø21.2 Thread:M...
43.4
18.4
42.5
158
128
32
27
58
M30X1.5
42
46
18
ACQ160X10S(0)+()-00
ACQ160X10S
160
108.0
17
91
188
26.5
18.0
M24X3.0
M36X2.0
14
27.5
3/8"
Both sides:ø24.2 Thread:M...
49.2
21.2
68.0
178
144
40
36
64
M36X1.5
47
55
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성