카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
CA - Single Ear Flange
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SG Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sg_sgc/sg_ca.prj},{NB=F-SI160CA(SG)},{TYPE=SI Series},{BORE=160},{MT=CA Type},{S=180},{T=140},{DC=55},{DD=30},{DE=30},{DJ=35.5},{DQ=89.7},{R1=10.0},{D1=65.5},{T2=8.0},{D2=24.5},{D3=16.5},{T1=8.0},{X1=17.000},{D4=0.0},{L1=0.0},{L2=85.0},{R2=0.00},{T3=15.0},{X2=0.000},{X3=0.000},{D5=0.0},{L4=0.0},{R4=0.0},{L5=0.00},{V=3},{L6=28.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
MT
Mounting
ⁿ/ₐ
S
Width of Flange
[mm]
T
Distance of Holes
[mm]
DC
Height of Pin Holes
[mm]
DD
Outer Rad.
[mm]
DE
Dia. of Pin Holes
[mm]
DJ
Height DJ
[mm]
DQ
Thickness of Ear Plate
[mm]
F-SI125CA
F-SI125CA
SI Series
125
CA Type
139
110
50
22
25
33.0
69.7
F-SI160CA
F-SI160CA
SI Series
160
CA Type
180
140
55
30
30
35.5
89.7
F-SI200CA
F-SI200CA
SI Series
200
CA Type
220
175
60
30
30
37.0
89.7
F-SG250CA
F-SG250CA
SG Series
250
CA Type
270
220
70
35
40
46.0
109.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성