카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
HFP - air gripper
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
air gripper
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/air_gripper/hfp_series.prj},{NB=HFP16(NC)+()},{TYPE=HFP},{BS=16},{FT=},{POS=0},{SW=},{SWN=},{POS1=4.25},{A1=72.0},{A2=77.0},{B1=56.5},{B2=61.5},{B=23.5},{C=34},{D=11.0},{DA=5},{DB=15.0},{EA=4.0},{EB=7.0},{K=M4X0.7},{KA=8},{KB=24},{L=M4X0.7},{LA=8},{LB=22},{LC=15},{M=M4X0.7},{MA=8.0},{MB=16.0},{MD=16},{N=17},{NA=1.2},{P=M5X0.8},{PA=7.5},{PC=13.0},{E1=29.0},{E2=34.0},{E3=31.8},{F1=4},{UA=23.5},{UB=15.5},{N1=3.0},{N2=3.3},{O1=6.0},{O2=11.0},{OB=39.0},{P1=5},{T1=20.0},{T2=25.0},{W1=4},{X1=4},{Y1=17},{PIN11=20.6},{PIN12=12.5},{PIN13=9.25},{PIN21=11.6},{PIN22=5.75},{PIN23=1.50},{GG=28.5},{PPATH=hfp_series/hfp_parts/hfp_assembly/hfp_series.prj},{F=3.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
EB
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
KB
[mm]
KC
[mm]
L
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
MD
[mm]
N
ⁿ/ₐ
NA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PC
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
F
[mm]
HFP10(NC)+()
HFP10
10
57.0
44.5
16.0
23
7.0
4
12.0
M2.5X0.45
3.0
5.5
M3X0.5
5
16
23.0
M3X0.5
6
18
12
M3X0.5
6.0
10.0
6.0
10
11
1.0
M3X0.5
6.0
10.0
14.5
10.5
2.8
HFP16(NC)+()
HFP16
16
72.0
56.5
23.5
34
11.0
5
15.0
M3X0.5
4.0
7.0
M4X0.7
8
24
29.0
M4X0.7
8
22
15
M4X0.7
8.0
16.0
6.0
16
17
1.2
M5X0.8
7.5
13.0
23.5
15.5
3.3
HFP20(NC)+()
HFP20
20
89.5
69.0
27.5
45
12.0
6
20.0
M4X0.7
5.0
9.0
M5X0.8
10
30
34.0
M5X0.8
10
32
18
M5X0.8
10.0
18.0
8.0
16
21
1.2
M5X0.8
7.5
15.0
32.5
20.5
4.5
HFP25(NC)+()
HFP25
25
104.5
78.5
33.5
52
14.0
8
25.0
M5X0.8
6.0
12.0
M6X1.0
12
36
31.5
M6X1.0
12
40
22
M6X1.0
12.0
24.0
8.0
16
26
1.5
M5X0.8
8.0
20.0
35.5
21.5
5.5
HFP32(NC)+()
HFP32
32
118.0
88.0
40.0
60
18.0
9
29.0
M6X1.0
7.0
14.0
M6X1.0
12
46
37.5
M6X1.0
12
46
26
M6X1.0
12.0
30.0
8.0
20
34
1.5
M5X0.8
9.5
22.0
42.0
26.5
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성