카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
ZFB - Universal vacuum filter
AIRBEST
Vacuum accessory
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_accessory/zfb.prj},{NB=ZFB15B},{MODEL=ZFB},{TS=15},{ST1='15','15:G1/2 internal thread'},{IB=B},{FM=PE,Filtering accuracy 10μm},{INFOTEXT=Dimension},{A=91.5},{B=2-G1/2},{C=NPSF1/8},{D=6},{E=134.5},{F=50},{G=40},{H=48},{H1=43.5},{W=65},{BT=20.955}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
FM
Filter element material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W
[mm]
ZFB10B
ZFB
PE, removal efficiency 10...
76.5
2-G3/8
NPSF1/8
6
74.5
50
40
48
43.5
65
ZFB15B
ZFB
PE, removal efficiency 10...
91.5
2-G1/2
NPSF1/8
6
134.5
50
40
48
43.5
65
ZFB20B
ZFB
PE, removal efficiency 10...
92.0
2-G3/4
NPSF1/8
6
143.5
50
40
48
43.5
65
ZFB25B
ZFB
PE, removal efficiency 10...
127.0
2-G1"
NPSF1/8
6
169.5
70
56
52
48.0
85
ZFB40B
ZFB
PE, removal efficiency 10...
127.0
2-G1"1/2
NPSF1/8
6
212.5
70
56
52
48.0
85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성