LMEB - 直柱型直线轴承紧凑型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmeb.prj},{NB=LMEB-d8},{CODE=LMEB},{MAT1=GCr15},{MAT2=GCr15},{HRD=HRC58~},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=8.000},{DRTOL=0/-0.009},{QLS=6.000},{D=13.000},{DTOL=0/-0.011},{L=24.000},{LTOL=0/-0.2},{B=17.400},{TOL=0/-0.4},{D1=12.400},{W=1.200},{PDF=LMEB.PDF},{JXTD=0.012},{C=235.000},{CO=277.000},{G=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT1
壳体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HRD
壳体硬度
ⁿ/ₐ
SUR
壳体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
MAT4
密封圈材质
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
[℃]
DR
内径dr
ⁿ/ₐ
DRTOL
内径dr公差
ⁿ/ₐ
QLS
球列数
ⁿ/ₐ
D
外径D
ⁿ/ₐ
DTOL
外径D公差
ⁿ/ₐ
L
长度L
ⁿ/ₐ
LTOL
长度L公差
ⁿ/ₐ
B
外止动槽B
ⁿ/ₐ
TOL
外止动槽公差
ⁿ/ₐ
D1
外止动槽D1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
JXTD
径向跳动(MAX)
ⁿ/ₐ
C
基本额定负载 动c
[kgf]
CO
基本额定负载 静Co
[kgf]
G
重量
[g]
LMEB-d6
LMEB-d6
GCr15
GCr15
HRC58~
无
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
6.000
0/-0.009
6.000
10.000
0/-0.009
19.000
0/-0.2
13.400
0/-0.4
9.600
1.200
0.012
131.000
155.000
6.000
LMEB-d8
LMEB-d8
GCr15
GCr15
HRC58~
无
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
8.000
0/-0.009
6.000
13.000
0/-0.011
24.000
0/-0.2
17.400
0/-0.4
12.400
1.200
0.012
235.000
277.000
12.000
LMEB-d10
LMEB-d10
GCr15
GCr15
HRC58~
无
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
10.000
0/-0.009
6.000
17.000
0/-0.011
29.000
0/-0.2
21.400
0/-0.4
16.200
1.200
0.012
368.000
433.000
26.000
LMEB-d12
LMEB-d12
GCr15
GCr15
HRC58~
无
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
12.000
0/-0.009
6.000
19.000
0/-0.013
30.000
0/-0.2
22.800
0/-0.4
18.000
1.400
0.012
381.000
449.000
32.000
LMEB-d16
LMEB-d16
GCr15
GCr15
HRC58~
无
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
16.000
0/-0.009
6.000
26.000
0/-0.013
37.000
0/-0.2
25.800
0/-0.4
24.900
1.400
0.012
608.000
416.000
58.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PF 22 NO SKIVE - Swage Ferules; Swaged ferrule for SAE 100 R1AT-R2AT EN 853...
VOSS
13.03.2024
PF 11 SKIVE - Swage Ferules; Swaged ferrule for SAE 100/R1A/R1AT EN 853 1ST...
VOSS
13.03.2024
LMC_UU/LMC_AUU - Compact Type
YTP
11.05.2022
LMK, LMKM - Linear Bushings Compact Type Single Type
Misumi
29.05.2023
TXZ32J,TXZ33J - Linear bearing assembly Stroke type
PRiCi FA
17.10.2023
LBMK,LBMKW - Linear Bearing - Compact Type
PRiCi FA
17.10.2023
PF 23 NO SKIVE - Swage Ferules; Crimp ferrule for Thermoplastic SAE 100 R7 ...
VOSS
13.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성