201 - Bend 90°
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PE-PVDF Staggered Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pe_pvdf_staggered_welding/201.prj},{NB=AGRU_84201169073_Bend 90_HDPE/PVDF_160/90 SDR17/33 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=84201169073},{M=84201169073},{BILDCODE=201},{WEIGHT=1.360},{DIMENSIONLANG=160/90 SDR17/33},{DURCHMESSER=160/90},{EXT_BEZ_1=Bend 90°},{MATERIAL=HDPE/PVDF},{HERSTELLV=injection moulded+assembled},{VERBINDUNG=Staggered + E-socket-welding},{SDR1=17.000},{SDR2=33.000},{S1=9.500},{S2=2.800},{L1=50.000},{D1=160.000},{D2=90.000},{Z=191.500},{B=56.000},{XX=Bend 90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
SDR1
ⁿ/ₐ
SDR2
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Z
[mm]
AGRU_84201126372_Bend 90_...
84201126372
84201126372
201
0.740
125/63 SDR17/21
125/63
Bend 90°
HDPE/PVDF
injection moulded+assembl...
Staggered + E-socket-weld...
17.000
21.000
7.400
3.000
50.000
125.000
63.000
165.500
AGRU_84201169073_Bend 90_...
84201169073
84201169073
201
1.360
160/90 SDR17/33
160/90
Bend 90°
HDPE/PVDF
injection moulded+assembl...
Staggered + E-socket-weld...
17.000
33.000
9.500
2.800
50.000
160.000
90.000
191.500
AGRU_84201201173_Bend 90_...
84201201173
84201201173
201
2.530
200/110 SDR17/33
200/110
Bend 90°
HDPE/PVDF
injection moulded+assembl...
Staggered + E-socket-weld...
17.000
33.000
11.900
3.400
50.000
200.000
110.000
223.500
AGRU_84201281673_Bend 90_...
84201281673
84201281673
201
7.770
280/160 SDR17/33
280/160
Bend 90°
HDPE/PVDF
injection moulded+assembl...
Staggered + E-socket-weld...
17.000
33.000
16.600
4.900
50.000
280.000
160.000
340.000
AGRU_84201903272_Bend 90_...
84201903272
84201903272
201
0.290
90/32 SDR17/21
90/32
Bend 90°
HDPE/PVDF
injection moulded+assembl...
Staggered + E-socket-weld...
17.000
21.000
5.400
2.400
50.000
90.000
32.000
130.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성