137 - Dog Bone Type I
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PE-PE Simultaneous Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pe_pe_simultaneous_welding/137.prj},{NB=AGRU_82137169037_Dog Bone Type I_without cut out_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=82137169037},{M=82137169037},{BILDCODE=137},{WEIGHT=0.442},{DIMENSIONLANG=160/90 SDR33/17},{DURCHMESSER=160/90},{EXT_BEZ_1=Dog Bone Type I},{EXT_BEZ_2=without cut out},{MATERIAL=HDPE/HDPE},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Simultaneous-welding},{SDR1=33.000},{SDR2=17.000},{S1=4.900},{S2=5.400},{L=50.000},{D1=160.000},{D2=90.000},{T=15.000},{X1=2},{T1=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
SDR1
ⁿ/ₐ
SDR2
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
L
Dimension L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
AGRU_82137169031_Dog Bone...
82137169031
82137169031
137
0.475
160/90 SDR33/11
160/90
Dog Bone Type I
without cut out
HDPE/HDPE
machined
Simultaneous-welding
33.000
11.000
4.900
8.200
50.000
160.000
90.000
15.000
AGRU_82137169037_Dog Bone...
82137169037
82137169037
137
0.442
160/90 SDR33/17
160/90
Dog Bone Type I
without cut out
HDPE/HDPE
machined
Simultaneous-welding
33.000
17.000
4.900
5.400
50.000
160.000
90.000
15.000
AGRU_82137281631_Dog Bone...
82137281631
82137281631
137
1.980
280/160 SDR33/11
280/160
Dog Bone Type I
without cut out
HDPE/HDPE
machined
Simultaneous-welding
33.000
11.000
8.600
14.600
50.000
280.000
160.000
15.000
AGRU_82137312031_Dog Bone...
82137312031
82137312031
137
2.510
315/200 SDR33/11
315/200
Dog Bone Type I
without cut out
HDPE/HDPE
machined
Simultaneous-welding
33.000
11.000
9.700
18.200
50.000
315.000
200.000
15.000
AGRU_82137352531_Dog Bone...
82137352531
82137352531
137
3.190
355/250 SDR33/11
355/250
Dog Bone Type I
without cut out
HDPE/HDPE
machined
Simultaneous-welding
33.000
11.000
10.900
22.800
50.000
355.000
250.000
15.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성