180.1 - Steel-R-female thread
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Electro Fusion Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/electro_fusion_fittings/180_1.prj},{NB=AGRU_70180102511_Steel-R-female thread_for E-Adaptor_PE 100-RC black_25X3/4 SDR 11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70180102511},{M=70180102511},{BILDCODE=180.1},{WEIGHT=0.145},{DIMENSIONLANG=25X3/4\" SDR 11},{DURCHMESSER=25 X 3/4},{EXT_BEZ_1=Steel-R-female thread},{EXT_BEZ_2=for E-Adaptor},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=25.000},{S=3.000},{L=80.000},{L1=43.000},{L2=28.000},{SW=36.000},{GIN=0.750},{KGEW=24.120},{E=26.440},{GEW=20.955},{XX=25X3/4 SDR 11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
GIN
[인치]
KGEW
[mm]
E
Dimension E
[mm]
AGRU_70180102011_20X1/2 S...
70180102011
70180102011
180.1
0.118
20X1/2" SDR 11
20 X 1/2
Steel-R-female thread
for E-Adaptor
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
20.000
3.000
76.000
40.000
27.000
32.000
0.500
18.630
20.960
AGRU_70180102511_25X3/4 S...
70180102511
70180102511
180.1
0.145
25X3/4" SDR 11
25 X 3/4
Steel-R-female thread
for E-Adaptor
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
25.000
3.000
80.000
43.000
28.000
36.000
0.750
24.120
26.440
AGRU_70180103211_32X1 SDR...
70180103211
70180103211
180.1
0.180
32X1" SDR 11
32 X 1
Steel-R-female thread
for E-Adaptor
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
32.000
3.000
88.000
46.000
34.000
41.000
1.000
30.290
33.250
AGRU_70180106311_63X2 SDR...
70180106311
70180106311
180.1
0.718
63X2" SDR 17-11
63 X 2
Steel-R-female thread
for E-Adaptor
PE 100-RC black
injection moulded
Electro-fusion
63.000
5.800
129.000
65.000
52.000
70.000
2.000
56.660
59.610
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성