Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9923.30.850 - Flush mounting box 1x3, GWFI 850°C
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9923_30_850.prj},{NB=9923.30.850(2)},{CNSORDERNO=9923.30.850},{BZ=Einlasskasten 1x3, für Hohlwände},{LOD=2},{L=190},{B=70},{T=70},{K=1x3},{RK=18},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372 607 029},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=97.130},{CNSVOLUMEEXACT=1.377},{CNSEAN=7611614236223},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 70 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 18 Kombination: 1x3 Artikelnummer: 9923.30.850 / E-No.: 372 607 029},{PICTURESMALL=9923_30_850.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
K
Combination
ⁿ/ₐ
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9923.30.850
9923.30.850
Flush mounting box 1x3, f...
190
70
70
1x3
18
Polypropylene
non-halogen
850°C according to EN 606...
372 607 029
97.130
1.377
7611614236223
Flush-mount box For insta...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9926.850 - Flush-mounted box 3x2, GWFI 850°C
AGRO
21.02.2023
9924.850 - Flush-mounted box 2x2, GWFI 850°C
AGRO
21.02.2023
9959 - Ceiling exit for corrugated tubing
AGRO
19.10.2021
9923 - Flush-mounted box 3x1
AGRO
19.10.2021
9924.40.850 - Flush-mounted box 4x1, GWFI 850°C
AGRO
21.02.2023
HaloX 180 precast concrete - HaloX 180 precast concrete
KAISER
21.02.2023
9909.01.850 - Flush mounting junction box, square, 850°
AGRO
21.02.2023
HaloX 100 on-site mixed concrete - HaloX 100 on-site mixed concrete
KAISER
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성