Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9902.21.850 - Combination back box size 1, 850°C
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9902_21_850.prj},{NB=9902.21.850(2)},{CNSORDERNO=9902.21.850},{L=77},{B=77},{T=70},{AO=6},{AO2=4},{RK=4},{CNSMASSEXACT=63.490},{CNSVOLUMEEXACT=0.483},{BZ=Einlasskasten 1x1, für Holz und Leichtbau,GDP 850°C},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 713 209},{IP=-},{OP=50},{CNSEAN=7611614309095},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
AO
Break-out openings Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
AO2
Break-out openings Ø 25 mm
ⁿ/ₐ
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9902.21.850
9902.21.850
Flush-mounted box 1x1, wo...
77
77
70
6
4
4
Polypropylene
non-halogen
850°C nach EN 60695-2-11
-5°C / + 60°C
372 713 209
63.490
7611614309095
Flush-mount box 1x1 for t...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9923.30.850 - Flush mounting box 1x3, GWFI 850°C
AGRO
21.02.2023
9922.850 - Flush-mounted box 850°
AGRO
21.02.2023
9926.850 - Flush-mounted box 3x2, GWFI 850°C
AGRO
21.02.2023
9924.850 - Flush-mounted box 2x2, GWFI 850°C
AGRO
21.02.2023
9098-77 - One-gang box - Swiss standard
AGRO
21.02.2023
9098-77.02 - QUICKBOX combination 2x1
AGRO
21.02.2023
9924.40.850 - Flush-mounted box 4x1, GWFI 850°C
AGRO
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성