Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9799-77.06 - Quickbox Maxi sound insulation box 3x2
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9799_77_06.prj},{NB=9799-77.06(2)},{CNSORDERNO=9799-77.06},{L=205},{B=145},{T=73},{FR=83},{RF=4},{OP=5},{CNSMASSEXACT=359.34},{CNSVOLUMEEXACT=2.754},{BZ=Quickbox Maxi Schallschutzdose 3x2, Ø83mm,f.Schallschutzwände der Klasse A*, 205 x 145 x 73.5 mm},{K=3x2},{CNSMAT=TPE,PC/ABS},{ES=Halogenfrei},{GP= 850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372632409},{IP=-},{CNSEAN=7611614276922},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
FR
Cut hole Ø
[mm]
RF
Tube entries up to M25:
[mm]
K
Combination
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9799-77.06
9799-77.06
Quickbox Maxi sound insul...
205
145
73
83
4
3x2
TPE,PC/ABS
Halogenfrei
850°C according to EN 606...
372632409
359.34
2.754
7611614276922
Quickbox Maxi sound insul...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1155-65 - Stufenloser Putzausgleich-Rahmen UP¹
KAISER
21.09.2023
9463-01 - Fire protection one-gang box HWD 90
HELIA
19.10.2021
i 12-L/gn
Spelsberg
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성