Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9798-77.04 - SOUND INSULATION BOX
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9798_77_04.prj},{NB=9798-77.04(2)},{CNSORDERNO=9798-77.04},{BZ=Quickbox Schallschutz - 2x2, Hohlwanddose f. schweizer Geräteeinsätze, 145 x 145 x 50 mm},{LOD=2},{L=145},{B=145},{T=50},{K=2x2},{BO=83},{CNSMAT=TPE, PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372630049},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=201.6},{CNSVOLUMEEXACT=2.52},{CNSEAN=7611614243788},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 145 x 145 x 50 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 2x2 Artikelnummer: 9798-77.04 / E-No.: 372 630 049},{HR=00202.00300.0300},{PICTURESMALL=9798_77_04.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
K
Combination
ⁿ/ₐ
BO
Drill Ø
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9798-77.04
9798-77.04
Quickbox noise protection...
145
145
50
2x2
83
TPE, PC / ABS
Halogenfrei
850°C according to EN 606...
372630049
201.6
2.52
7611614243788
Quickbox sound insulation...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9195-77 - Junction box 107 x 107 x 53 mm
AGRO
21.02.2023
9909.01.850 - Flush mounting junction box, square, 850°
AGRO
21.02.2023
9900.12.850 - Flush-mounted box 850°
AGRO
21.02.2023
9924.40.850 - Flush-mounted box 4x1, GWFI 850°C
AGRO
21.02.2023
9923.30.850 - Flush mounting box 1x3, GWFI 850°C
AGRO
21.02.2023
9798-77.06 - SOUND INSULATION BOX
AGRO
21.02.2023
9073-78 - Junction box Ø 120 mm
AGRO
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성