Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9499-77.04 - Quickbox Maxi HWD 90
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9499_77_04.prj},{NB=9499-77.04(2)},{CNSORDERNO=9499-77.04},{L=145},{B=145},{T=73.5},{FR=83},{M25=4},{OP=5},{CNSMASSEXACT=269.68},{CNSVOLUMEEXACT=2.16},{BZ=Brandschutz Quickbox Maxi HWD 90 2x2, Ø83mm für Brandschutzwände EI30-EI90, 145 x 145 x 73.5 mm},{CNSMAT=IG, PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=2x2},{VKF=26831 / 26846},{ENO=372632709},{IP=-},{CNSEAN=7611614276816},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
KOMB
Combination
ⁿ/ₐ
FR
Cut hole Ø
[mm]
M25
Tube entries up to M25
ⁿ/ₐ
VKF
VKF approval
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9499-77.04
9499-77.04
Fire protection cavity wa...
145
145
73.5
IG, PC / ABS
Halogenfrei
850°C according to EN 606...
2x2
83
4
26831 / 26846
372632709
269.68
2.16
7611614276816
Quickbox Maxi HWD 90 For ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성