Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9498-77.02 - HWD 90
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9498_77_02.prj},{NB=9498-77.02(2)},{CNSORDERNO=9498-77.02},{BZ=Quickbox HWD 90, 2x1, ø83mm, Hohlwand-, dose für Brandschutzwände F30 - F90},{LOD=2},{L=145},{B=83},{T=50},{CNSMAT=IG, PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{K=2x1},{FR=83},{VKF=21042},{ENO=155013029},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=129.2},{CNSVOLUMEEXACT=0.95},{CNSEAN=7611614240664},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 145 x 83 x 50 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKD Zulassung 21042, glühdrahtgeprüft 850°C nach EN 60695-2-11, Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9498-77.02 / E-No.: 155 013 029},{HR=00202.00300.0200},{PICTURESMALL=9498_77_02.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
K
Combination
ⁿ/ₐ
FR
Cut hole Ø
[mm]
VKF
VKF approval
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9498-77.02
9498-77.02
Quickbox HWD 90, 2x1, ø83...
145
83
50
IG, PC / ABS
Halogenfrei
850°C according to EN 606...
2x1
83
21042
155013029
129.2
0.95
7611614240664
Quickbox HWD 90 For El 30...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성