Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9098-77.02 - QUICKBOX combination 2x1
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9098_77_02.prj},{NB=9098-77.02(2)},{CNSORDERNO=9098-77.02},{BZ=Quickbox 2x1, für Hohlwände},{LOD=2},{L=145},{B=83},{T=65},{FR=83},{K=2x1 },{M20=6},{M25=6},{CNSMAT=ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372630109},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=0.274},{CNSVOLUMEEXACT=0.91},{CNSEAN=372630109 },{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox H1 2x1 Für Plattenstärke 7-35 mm Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 6x M20, 6x M25 Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9098-77.02 / E-No.: 372 630 109},{HR=00202.00300.0000 },{PICTURESMALL=9098_77_02.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
FR
Cut hole Ø
[mm]
K
Combination
ⁿ/ₐ
M20
Conduit entries M20:
[mm]
M25
Conduit entries M25:
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9098-77.02
9098-77.02
Quickbox 2x1, for hollow ...
145
83
65
83
2x1
6
6
ABS
Halogenfrei
850°C according to EN 606...
372630109
0.274
0.91
372630109
Quickbox H1 2x1 For board...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
AGRO
21.02.2023
9098-77 - One-gang box - Swiss standard
AGRO
21.02.2023
9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
AGRO
21.02.2023
9098-77.06 - Quickbox H1 3x2
AGRO
21.02.2023
9298-21.02 - QUICKBOX ECONⓇ
AGRO
21.02.2023
9922.850 - Flush-mounted box 850°
AGRO
21.02.2023
9908.01.850 - Flush mounting junction box, square, 850°
AGRO
21.02.2023
9195-77 - Junction box 107 x 107 x 53 mm
AGRO
21.02.2023
9924.850 - Flush-mounted box 2x2, GWFI 850°C
AGRO
21.02.2023
9192-77 - Junction casing 240 x 140 x 72 mm
AGRO
21.02.2023
9929.850 - Flush-mounted box 3x3, GWFI 850°C
AGRO
21.02.2023
9928.850 - Flush-mounted box 4x2, GWFI 850°C
AGRO
21.02.2023
9197-77 - Junction casing 235 x 205 x 72 mm
AGRO
21.02.2023
9926.850 - Flush-mounted box 3x2, GWFI 850°C
AGRO
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성