Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9940.20 - Two-piece set of Prefix wings
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9940_20.prj},{NB=9940.20(2)},{CNSORDERNO=9940.20},{BZ=Prefix Flügel Set, 2-er, Verpackung bestehend aus 2 Flügeln},{LOD=2},{L=137},{B=59},{H=16},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{VT=-5°C / + 60°C},{AF=2},{ENO=155 901 308},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=44.700},{CNSVOLUMEEXACT=0.733},{CNSEAN=7611614265148},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Prefix Flügel Set, 2-er Installation in: Sichtbeton, Beton Masse Länge x Breite x Höhe: 137 x 59 x 16 mm Aus Polyethylen, halogenfrei Anzahl Flügel: 2 Artikelnummer: 9920.40 / E-No.: 155 901 308},{PICTURESMALL=9940_20.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
AF
Number of wings
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9940.20
9940.20
Two-piece set of Prefix w...
137
59
16
Polyethylene
non-halogen
-5°C / + 60°C
2
155 901 308
44.700
0.733
7611614265148
Two-piece set of Prefix w...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성