Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9919.10 - End cover
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9919_10.prj},{NB=9919.10(2)},{CNSORDERNO=9919.10},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 88x88 mm},{LOD=2},{L=88},{B=88},{H=7.5},{F=RAL 9010},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=374161008},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=30},{CNSEAN=7611614183336},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Abschlussdeckel mit Zentrumsbefestigung, quadratisch Für Decken- und Wandauslässe Länge x Breite x Höhe: 88 x 88 x 7.5mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9919.10 / E-No.: 374 161 008},{HR=00130.00100.0000},{PICTURESMALL=9919_10.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
F
Colour
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
I
Info
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9919.10
9919.10
Plug-in cover with centra...
88
88
7.5
RAL 9010
ASA Blend
non-halogen
850°C according to EN 606...
UV beständig
374161008
30
7611614183336
Plug-in cover with centra...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성