카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62401 - Slotted Pan head tapping screw form C DIN 7971 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/62401.prj},{NB=acton_624014,2X45},{REF=624014,2X45},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=45.0},{A=1.400},{U=3.700},{DK=8.200},{N=1.200},{R=0.200},{RF=1.2},{T=1.000},{K=2.45},{EMP=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
EMP
Footprint n°
ⁿ/ₐ
Acton 624012,2X6,5
624012,2X6,5
2.2x6.5
Inox A2
2.2
6.5
4.200
1.35
1
Acton 624012,9X6,5
624012,9X6,5
2.9x6.5
Inox A2
2.9
6.5
5.600
1.75
1
Acton 624012,9X9,5
624012,9X9,5
2.9x9.5
Inox A2
2.9
9.5
5.600
1.75
1
Acton 624012,9X13
624012,9X13
2.9x13
Inox A2
2.9
13.0
5.600
1.75
1
Acton 624012,9X16
624012,9X16
2.9x16
Inox A2
2.9
16.0
5.600
1.75
1
Acton 624012,9X19
624012,9X19
2.9x19
Inox A2
2.9
19.0
5.600
1.75
1
Acton 624012,9X22
624012,9X22
2.9x22
Inox A2
2.9
22.0
5.600
1.75
1
Acton 624012,9X25
624012,9X25
2.9x25
Inox A2
2.9
25.0
5.600
1.75
1
Acton 624013,5X6,5
624013,5X6,5
3.5x6.5
Inox A2
3.5
6.5
6.900
2.10
2
Acton 624013,5X9,5
624013,5X9,5
3.5x9.5
Inox A2
3.5
9.5
6.900
2.10
2
Acton 624013,5X13
624013,5X13
3.5x13
Inox A2
3.5
13.0
6.900
2.10
2
Acton 624013,5X16
624013,5X16
3.5x16
Inox A2
3.5
16.0
6.900
2.10
2
Acton 624013,5X19
624013,5X19
3.5x19
Inox A2
3.5
19.0
6.900
2.10
2
Acton 624013,5X22
624013,5X22
3.5x22
Inox A2
3.5
22.0
6.900
2.10
2
Acton 624013,5X25
624013,5X25
3.5x25
Inox A2
3.5
25.0
6.900
2.10
2
Acton 624013,5X32
624013,5X32
3.5x32
Inox A2
3.5
32.0
6.900
2.10
2
Acton 624013,5X38
624013,5X38
3.5x38
Inox A2
3.5
38.0
6.900
2.10
2
Acton 624013,9X6,5
624013,9X6,5
3.9x6.5
Inox A2
3.9
6.5
7.500
2.25
2
Acton 624013,9X9,5
624013,9X9,5
3.9x9.5
Inox A2
3.9
9.5
7.500
2.25
2
Acton 624013,9X13
624013,9X13
3.9x13
Inox A2
3.9
13.0
7.500
2.25
2
Acton 624013,9X16
624013,9X16
3.9x16
Inox A2
3.9
16.0
7.500
2.25
2
Acton 624013,9X19
624013,9X19
3.9x19
Inox A2
3.9
19.0
7.500
2.25
2
Acton 624013,9X22
624013,9X22
3.9x22
Inox A2
3.9
22.0
7.500
2.25
2
Acton 624013,9X25
624013,9X25
3.9x25
Inox A2
3.9
25.0
7.500
2.25
2
Acton 624013,9X32
624013,9X32
3.9x32
Inox A2
3.9
32.0
7.500
2.25
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성