카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 64212 - Male porthole screw - NFE 25129 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux/64212.prj},{NB=acton_642126X12},{REF=642126X12},{DXL=6x12},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=6},{L=12},{D3=4.773},{P=1.00},{A=2.0},{B=38},{DK=15},{K=3.3},{DS=6.0},{DA=6.8},{R=0.25},{N=1.6},{T=1.5},{W=1.5},{X=2.5},{FORM=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Acton 642124X8
642124X8
4x8
Inox A4
4
8
2.2
Acton 642124X10
642124X10
4x10
Inox A4
4
10
2.2
Acton 642124X12
642124X12
4x12
Inox A4
4
12
2.2
Acton 642124X16
642124X16
4x16
Inox A4
4
16
2.2
Acton 642124X20
642124X20
4x20
Inox A4
4
20
2.2
Acton 642124X25
642124X25
4x25
Inox A4
4
25
2.2
Acton 642124X30
642124X30
4x30
Inox A4
4
30
2.2
Acton 642125X10
642125X10
5x10
Inox A4
5
10
2.7
Acton 642125X12
642125X12
5x12
Inox A4
5
12
2.7
Acton 642125X16
642125X16
5x16
Inox A4
5
16
2.7
Acton 642125X20
642125X20
5x20
Inox A4
5
20
2.7
Acton 642125X25
642125X25
5x25
Inox A4
5
25
2.7
Acton 642125X30
642125X30
5x30
Inox A4
5
30
2.7
Acton 642126X12
642126X12
6x12
Inox A4
6
12
3.3
Acton 642126X16
642126X16
6x16
Inox A4
6
16
3.3
Acton 642126X20
642126X20
6x20
Inox A4
6
20
3.3
Acton 642126X25
642126X25
6x25
Inox A4
6
25
3.3
Acton 642126X30
642126X30
6x30
Inox A4
6
30
3.3
Acton 642126X40
642126X40
6x40
Inox A4
6
40
3.3
Acton 642128X16
642128X16
8x16
Inox A4
8
16
4.4
Acton 642128X20
642128X20
8x20
Inox A4
8
20
4.4
Acton 642128X25
642128X25
8x25
Inox A4
8
25
4.4
Acton 642128X30
642128X30
8x30
Inox A4
8
30
4.4
Acton 642128X40
642128X40
8x40
Inox A4
8
40
4.4
Acton 642128X50
642128X50
8x50
Inox A4
8
50
4.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성