카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62218 - Wing screw - american type - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux/62218.prj},{NB=acton_622186X25},{REF=622186X25},{MAT=Inox A2},{DXL=6X25},{D=M 6},{D1=11.0},{E=33},{H=17.0},{L=25},{DX=6},{M=8.000},{S=8.400},{G=2.500},{D11=4.773},{E1=35.000},{C=9.945},{C1=11.077},{C2=9.010},{DE=17.500},{H1=7.548},{W=212.374},{R=0.477},{R1=25.550},{R2=39.669},{B=3.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
DXL
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
Acton 622184X10
622184X10
Inox A2
4X10
M 4
7.0
20
10.5
10
Acton 622184X12
622184X12
Inox A2
4X12
M 4
7.0
20
10.5
12
Acton 622184X16
622184X16
Inox A2
4X16
M 4
7.0
20
10.5
16
Acton 622184X20
622184X20
Inox A2
4X20
M 4
7.0
20
10.5
20
Acton 622184X25
622184X25
Inox A2
4X25
M 4
7.0
20
10.5
25
Acton 622184X30
622184X30
Inox A2
4X30
M 4
7.0
20
10.5
30
Acton 622185X10
622185X10
Inox A2
5X10
M 5
9.0
26
13.0
10
Acton 622185X12
622185X12
Inox A2
5X12
M 5
9.0
26
13.0
12
Acton 622185X16
622185X16
Inox A2
5X16
M 5
9.0
26
13.0
16
Acton 622185X20
622185X20
Inox A2
5X20
M 5
9.0
26
13.0
20
Acton 622185X25
622185X25
Inox A2
5X25
M 5
9.0
26
13.0
25
Acton 622185X30
622185X30
Inox A2
5X30
M 5
9.0
26
13.0
30
Acton 622185X35
622185X35
Inox A2
5X35
M 5
9.0
26
13.0
35
Acton 622185X40
622185X40
Inox A2
5X40
M 5
9.0
26
13.0
40
Acton 622185X50
622185X50
Inox A2
5X50
M 5
9.0
26
13.0
50
Acton 622186X10
622186X10
Inox A2
6X10
M 6
11.0
33
17.0
10
Acton 622186X12
622186X12
Inox A2
6X12
M 6
11.0
33
17.0
12
Acton 622186X16
622186X16
Inox A2
6X16
M 6
11.0
33
17.0
16
Acton 622186X20
622186X20
Inox A2
6X20
M 6
11.0
33
17.0
20
Acton 622186X25
622186X25
Inox A2
6X25
M 6
11.0
33
17.0
25
Acton 622186X30
622186X30
Inox A2
6X30
M 6
11.0
33
17.0
30
Acton 622186X35
622186X35
Inox A2
6X35
M 6
11.0
33
17.0
35
Acton 622186X40
622186X40
Inox A2
6X40
M 6
11.0
33
17.0
40
Acton 622186X50
622186X50
Inox A2
6X50
M 6
11.0
33
17.0
50
Acton 622188X16
622188X16
Inox A2
8X16
M 8
12.5
39
20.0
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성