카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62214 - Countersunk raised head machine screw cross recess Pozidrive - DIN 965 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux/62214.prj},{NB=acton_622144X45},{REF=622144X45},{DXL=4x45},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{NENN=M4x45},{D=4.0},{D3=3.141},{P=0.700},{L=45},{DF=3.545},{A=1.400},{DK=8.400},{K=2.70},{R=1.000},{M=5.200},{LG=4.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Acton 622142X4
622142X4
2x4
Inox A2
2.0
4
3.800
1.20
Acton 622142X5
622142X5
2x5
Inox A2
2.0
5
3.800
1.20
Acton 622142X6
622142X6
2x6
Inox A2
2.0
6
3.800
1.20
Acton 622142X8
622142X8
2x8
Inox A2
2.0
8
3.800
1.20
Acton 622142X10
622142X10
2x10
Inox A2
2.0
10
3.800
1.20
Acton 622142X12
622142X12
2x12
Inox A2
2.0
12
3.800
1.20
Acton 622142X16
622142X16
2x16
Inox A2
2.0
16
3.800
1.20
Acton 622142X20
622142X20
2x20
Inox A2
2.0
20
3.800
1.20
Acton 622142,5X4
622142,5X4
2.5x4
Inox A2
2.5
4
4.700
1.50
Acton 622142,5X5
622142,5X5
2.5x5
Inox A2
2.5
5
4.700
1.50
Acton 622142,5X6
622142,5X6
2.5x6
Inox A2
2.5
6
4.700
1.50
Acton 622142,5X8
622142,5X8
2.5x8
Inox A2
2.5
8
4.700
1.50
Acton 622142,5X10
622142,5X10
2.5x10
Inox A2
2.5
10
4.700
1.50
Acton 622142,5X12
622142,5X12
2.5x12
Inox A2
2.5
12
4.700
1.50
Acton 622142,5X16
622142,5X16
2.5x16
Inox A2
2.5
16
4.700
1.50
Acton 622142,5X20
622142,5X20
2.5x20
Inox A2
2.5
20
4.700
1.50
Acton 622143X4
622143X4
3x4
Inox A2
3.0
4
5.500
1.65
Acton 622143X5
622143X5
3x5
Inox A2
3.0
5
5.500
1.65
Acton 622143X6
622143X6
3x6
Inox A2
3.0
6
5.500
1.65
Acton 622143X8
622143X8
3x8
Inox A2
3.0
8
5.500
1.65
Acton 622143X10
622143X10
3x10
Inox A2
3.0
10
5.500
1.65
Acton 622143X12
622143X12
3x12
Inox A2
3.0
12
5.500
1.65
Acton 622143X16
622143X16
3x16
Inox A2
3.0
16
5.500
1.65
Acton 622143X20
622143X20
3x20
Inox A2
3.0
20
5.500
1.65
Acton 622143X25
622143X25
3x25
Inox A2
3.0
25
5.500
1.65
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성