카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 64301 - Slotted raised countersunk head wood screw - DIN 95 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à bois
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_bois/64301.prj},{NB=acton_643014X35},{REF=643014X35},{MAT=Inox A4},{D=4.0},{D3=2.800},{P=1.800},{L=35},{DK=7.500},{DS=4.000},{K=2.20},{RF=8.000},{N=1.000},{T=1.900},{F=1.000},{REFX=64301}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
K
Head height
[mm]
Acton 643012,5X12
643012,5X12
Inox A4
2.5x12
2.5
12
1.50
Acton 643012,5X16
643012,5X16
Inox A4
2.5x16
2.5
16
1.50
Acton 643012,5X20
643012,5X20
Inox A4
2.5x20
2.5
20
1.50
Acton 643012,5X25
643012,5X25
Inox A4
2.5x25
2.5
25
1.50
Acton 643013X12
643013X12
Inox A4
3x12
3.0
12
1.65
Acton 643013X16
643013X16
Inox A4
3x16
3.0
16
1.65
Acton 643013X20
643013X20
Inox A4
3x20
3.0
20
1.65
Acton 643013X25
643013X25
Inox A4
3x25
3.0
25
1.65
Acton 643013X30
643013X30
Inox A4
3x30
3.0
30
1.65
Acton 643013X35
643013X35
Inox A4
3x35
3.0
35
1.65
Acton 643013X40
643013X40
Inox A4
3x40
3.0
40
1.65
Acton 643013,5X12
643013,5X12
Inox A4
3.5x12
3.5
12
1.93
Acton 643013,5X16
643013,5X16
Inox A4
3.5x16
3.5
16
1.93
Acton 643013,5X20
643013,5X20
Inox A4
3.5x20
3.5
20
1.93
Acton 643013,5X25
643013,5X25
Inox A4
3.5x25
3.5
25
1.93
Acton 643013,5X30
643013,5X30
Inox A4
3.5x30
3.5
30
1.93
Acton 643013,5X35
643013,5X35
Inox A4
3.5x35
3.5
35
1.93
Acton 643013,5X40
643013,5X40
Inox A4
3.5x40
3.5
40
1.93
Acton 643014X16
643014X16
Inox A4
4x16
4.0
16
2.20
Acton 643014X20
643014X20
Inox A4
4x20
4.0
20
2.20
Acton 643014X25
643014X25
Inox A4
4x25
4.0
25
2.20
Acton 643014X30
643014X30
Inox A4
4x30
4.0
30
2.20
Acton 643014X35
643014X35
Inox A4
4x35
4.0
35
2.20
Acton 643014X40
643014X40
Inox A4
4x40
4.0
40
2.20
Acton 643014X50
643014X50
Inox A4
4x50
4.0
50
2.20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성