카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 64501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/64501.prj},{NB=acton_6450114},{REF=6450114},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=14},{D1=16.00},{S=2.5},{D2=30.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
Acton 645012
645012
Inox A4
2
2.20
0.3
5.5
Acton 645012,5
645012,5
Inox A4
2.5
2.70
0.5
7.0
Acton 645013
645013
Inox A4
3
3.25
0.8
8.0
Acton 645014
645014
Inox A4
4
4.50
0.8
10.0
Acton 645015
645015
Inox A4
5
5.50
1.0
12.0
Acton 645016
645016
Inox A4
6
7.00
1.2
14.0
Acton 645018
645018
Inox A4
8
9.00
1.5
18.0
Acton 6450110
6450110
Inox A4
10
11.00
2.0
22.0
Acton 6450112
6450112
Inox A4
12
14.00
2.5
27.0
Acton 6450114
6450114
Inox A4
14
16.00
2.5
30.0
Acton 6450116
6450116
Inox A4
16
18.00
3.0
32.0
Acton 6450118
6450118
Inox A4
18
20.00
3.0
36.0
Acton 6450120
6450120
Inox A4
20
22.00
3.0
40.0
Acton 6450122
6450122
Inox A4
22
24.00
3.0
45.0
Acton 6450124
6450124
Inox A4
24
27.00
4.0
50.0
Acton 6450127
6450127
Inox A4
27
30.00
4.0
55.0
Acton 6450130
6450130
Inox A4
30
33.00
4.0
60.0
Acton 6450133
6450133
Inox A4
33
36.00
5.0
65.0
Acton 6450136
6450136
Inox A4
36
39.00
5.0
70.0
Acton 6450139
6450139
Inox A4
39
42.00
6.0
75.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성