카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62522 - Rectangular tap washer nfe 25540 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/62522.prj},{NB=acton_6252216},{REF=6252216},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=16},{D1=18.0},{B=34},{C=32},{G=27},{M=1},{S1=1.0},{S2=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Overall length
[mm]
G
Overall length
[mm]
S
[mm]
Acton 625224
625224
Inox A2
4
4.5
10
14
8
0.5
Acton 625225
625225
Inox A2
5
5.5
10
14
8
0.5
Acton 625226
625226
Inox A2
6
7.0
16
16
10
0.5
Acton 625228
625228
Inox A2
8
9.0
20
20
13
1.0
Acton 6252210
6252210
Inox A2
10
11.0
25
22
18
1.0
Acton 6252212
6252212
Inox A2
12
14.0
28
24
21
1.0
Acton 6252214
6252214
Inox A2
14
16.0
30
28
23
1.0
Acton 6252216
6252216
Inox A2
16
18.0
34
32
27
1.0
Acton 6252218
6252218
Inox A2
18
20.0
36
36
29
1.0
Acton 6252220
6252220
Inox A2
20
22.0
40
40
32
1.0
Acton 6252222
6252222
Inox A2
22
24.0
42
44
34
1.0
Acton 6252224
6252224
Inox A2
24
27.0
45
48
37
1.5
Acton 6252227
6252227
Inox A2
27
30.0
48
55
42
1.5
Acton 6252230
6252230
Inox A2
30
33.0
55
60
46
1.5
Acton 6252233
6252233
Inox A2
33
36.0
60
66
49
1.5
Acton 6252236
6252236
Inox A2
36
39.0
65
72
53
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 62522 - Rectangular tap washer nfe 25540 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성