카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62517 - curved spring washer - DIN 137 B - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/62517.prj},{NB=acton_625176},{REF=625176},{MAT=Inox A2},{D=6.0},{D1=6.4},{D2=12},{S=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Acton 625172,5
625172,5
Inox A2
2.5
2.7
5
0.3
Acton 625173X6
625173X6
Inox A2
3.0
3.2
6
0.4
Acton 625173X8
625173X8
Inox A2
3.0
3.2
8
0.4
Acton 625174
625174
Inox A2
4.0
4.3
9
0.5
Acton 625175
625175
Inox A2
5.0
5.3
11
0.5
Acton 625176
625176
Inox A2
6.0
6.4
12
0.5
Acton 625178
625178
Inox A2
8.0
8.4
15
0.8
Acton 6251710
6251710
Inox A2
10.0
10.5
21
1.0
Acton 6251712
6251712
Inox A2
12.0
13.0
24
1.2
Acton 6251714
6251714
Inox A2
14.0
15.0
28
1.6
Acton 6251716
6251716
Inox A2
16.0
17.0
30
1.6
Acton 6251720
6251720
Inox A2
20.0
21.0
36
1.6
Acton 6251724
6251724
Inox A2
24.0
25.0
44
1.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성