카탈로그: ACE Shock Absorbers
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
VC 2515 to VC25125 - Precision Hydraulic Feed Controls
ACE Shock Absorbers
Precision Hydraulic Feed Controls
Powered by
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/vorschub_oelbremsen/vc_2515_bis_vc_25125_asmtab.prj},{NB=VC2555EUF_0_0},{ARTNR=VC2555EUF},{F1=[35:3500]},{HUB=55},{HUB1=55.000},{VER=3.000},{VERS=2},{CTRL=25.000},{PPATH=assemblies/vc_2515_bis_vc_25125_asmtpl.prj},{A=209.0},{B=130},{VBMIN=35},{VBMAX=3500},{RSMIN=5},{RSMAX=20},{KRZ=1.2},{AW=2},{GEW=0.600},{HUBST=0},{VERSCH=0},{AA=Ohne},{AAM=Ohne},{AK=Ohne},{INFO=Datenblatt},{SIZE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
HUB
Stroke
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
VBMIN
Propelling Force Min.
[N]
VBMAX
Propelling Force Max.
[N]
RSMIN
Min. Return Force
[N]
RSMAX
Max. Return Force
[N]
KRZ
Rod Reset Time
[s]
AW
Max. Side Load Angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
VC2515EUFT
VC2515EUFT
15
128.0
80
30
3500
5
10
0.2
3
0.350
VC2515EUF
VC2515EUF
15
128.0
80
30
3500
5
10
0.2
3
0.350
VC2530EUFT
VC2530EUFT
30
161.0
110
30
3500
5
15
0.4
2
0.450
VC2530EUF
VC2530EUF
30
161.0
110
30
3500
5
15
0.4
2
0.450
VC2555EUFT
VC2555EUFT
55
209.0
130
35
3500
5
20
1.2
2
0.600
VC2555EUF
VC2555EUF
55
209.0
130
35
3500
5
20
1.2
2
0.600
VC2575EUFT
VC2575EUFT
75
283.0
150
50
3500
10
30
1.7
2
0.681
VC2575EUF
VC2575EUF
75
283.0
150
50
3500
10
30
1.7
2
0.681
VC25100EUFT
VC25100EUFT
100
308.0
150
60
3500
10
35
2.3
1
0.794
VC25100EUF
VC25100EUF
100
308.0
150
60
3500
10
35
2.3
1
0.794
VC25125EUFT
VC25125EUFT
125
333.5
150
70
3500
10
40
2.8
1
0.908
VC25125EUF
VC25125EUF
125
333.5
150
70
3500
10
40
2.8
1
0.908
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성