카탈로그: ABB Automation
생성됨: 31.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ABB Automation
ProcessMaster FEP612 - Electromagnetic Flowmeter system, remote mount
ABB Automation
Measurement & Analytics
Flow Measurement Products
Electromagnetic Flowmeters (Metric)
Process industry
Powered by
CAD모델 선택
{abb_automation/2_meas_prod/3_flow/el_magnetic/process_industry/fep_612_asmtab.prj},{NB=FEP612.Y0.P1.0250.D1.R2.B.1.D.0.A.70.Y.0.Y0.A-CRA},{BESTNR=FEP612},{DN=DN 250},{ZOLL=10},{EXP=Y0},{BAU=P1},{DIAM=0250},{PN=D1},{LMAT=R2},{CMAT=B},{EDES=1},{EMAT=D},{DET=0},{ACC=A},{PCL=70},{PS=Y},{DIS=0},{AUS=Y0},{LEV=A},{UCER=},{CCER=},{PCER=CRA},{FRQ=},{CERT02=},{LEN=},{OPT=},{DOK=},{TR=},{CONT=},{CALT=},{CBL=},{PL=},{TEMP=},{PO=},{FUNC=},{PPATH=assemblies/fep_612_asmtpl.prj},{DN1=250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order Code
ⁿ/ₐ
DN
Meter Size
ⁿ/ₐ
ZOLL
Meter Size
[인치]
ID
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
D4
[mm]
K
[mm]
D2
[mm]
N
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
GEW
Weight
[kg]
FEP612.Y0.P1.0003.D4.P1.C...
FEP612
DN 3
1/8
11.0
200
90.0
19.0
40.0
60.0
14.0
4
113
82.0
68.0
3.3
FEP612.Y0.P1.0004.D4.P1.C...
FEP612
DN 4
5/32
11.0
200
90.0
19.0
40.0
60.0
14.0
4
113
82.0
68.0
3.3
FEP612.Y0.P1.0006.D4.P1.C...
FEP612
DN 6
1/4
11.0
200
90.0
19.0
40.0
60.0
14.0
4
113
82.0
68.0
3.3
FEP612.Y0.P1.0008.D4.P1.C...
FEP612
DN 8
5/16
11.0
200
90.0
19.0
40.0
60.0
14.0
4
113
82.0
68.0
3.3
FEP612.Y0.P1.0010.D4.T1.C...
FEP612
DN 10
3/8
11.0
200
90.0
19.0
40.0
60.0
14.0
4
113
82.0
68.0
3.3
FEP612.Y0.P1.0015.D4.T1.C...
FEP612
DN 15
1/2
14.3
200
95.0
19.0
45.0
65.0
14.0
4
113
82.0
68.0
3.3
FEP612.Y0.P1.0020.D4.T1.B...
FEP612
DN 20
3/4
19.3
200
105.0
21.0
58.0
75.0
14.0
4
113
82.0
68.0
5.0
FEP612.Y0.P1.0025.D4.R2.B...
FEP612
DN 25
1
24.3
200
115.0
21.0
68.0
85.0
14.0
4
113
82.0
68.0
6.0
FEP612.Y0.P1.0032.D4.R2.B...
FEP612
DN 32
1-1/4
33.0
200
140.0
21.0
78.0
100.0
18.0
4
113
92.0
75.0
7.0
FEP612.Y0.P1.0040.D4.R2.B...
FEP612
DN 40
1-1/2
38.9
200
150.0
21.0
88.0
110.0
18.0
4
113
92.0
75.0
8.0
FEP612.Y0.P1.0050.D4.R2.B...
FEP612
DN 50
2
49.5
200
165.0
23.0
102.0
125.0
18.0
4
115
97.5
81.0
9.0
FEP612.Y0.P1.0065.D2.R2.B...
FEP612
DN 65
2-1/2
65.3
200
185.0
22.0
122.0
145.0
18.0
4
104
108.5
92.0
10.0
FEP612.Y0.P1.0080.D4.R2.B...
FEP612
DN 80
3
75.9
200
200.0
28.0
138.0
160.0
18.0
8
104
108.5
92.0
14.0
FEP612.Y0.P1.0100.D2.R2.B...
FEP612
DN 100
4
101.1
250
220.0
24.0
158.0
180.0
18.0
8
125
122.5
114.0
16.0
FEP612.Y0.P1.0125.D2.R2.B...
FEP612
DN 125
5
125.7
250
250.0
25.0
188.0
210.0
18.0
8
125
130.0
124.0
19.0
FEP612.Y0.P1.0150.D2.R2.B...
FEP612
DN 150
6
151.7
300
285.0
25.0
212.0
240.0
22.0
8
166
146.0
171.0
30.0
FEP612.Y0.P1.0200.D1.R2.B...
FEP612
DN 200
8
198.5
350
340.0
28.0
268.0
295.0
22.0
8
200
170.5
197.0
38.0
FEP612.Y0.P1.0250.D1.R2.B...
FEP612
DN 250
10
251.6
450
395.0
30.0
320.0
350.0
22.0
12
235
198.0
226.0
58.0
FEP612.Y0.P1.0300.D1.R2.B...
FEP612
DN 300
12
297.6
500
445.0
31.0
370.0
400.0
22.0
12
272
228.0
249.0
71.0
FEP612.Y0.P1.0350.D1.R2.B...
FEP612
DN 350
14
328.2
550
505.0
31.0
430.0
460.0
22.0
16
322
267.0
293.0
92.0
FEP612.Y0.P1.0400.D1.R2.B...
FEP612
DN 400
16
375.4
600
565.0
31.0
482.0
515.0
26.0
16
322
267.0
293.0
100.0
FEP612.Y0.P1.0450.A1.R2.B...
FEP612
DN 450
18
426.2
686
635.0
44.6
533.4
577.9
31.8
16
407
310.0
317.0
257.0
FEP612.Y0.P1.0500.D1.R2.B...
FEP612
DN 500
20
483.0
650
670.0
33.0
585.0
620.0
26.0
20
407
310.0
317.0
187.0
FEP612.Y0.P1.0600.D1.R2.B...
FEP612
DN 600
24
584.5
780
780.0
33.0
685.0
725.0
30.0
20
469
361.0
367.5
243.0
FEP612.Y0.P1.0700.D1.R2.B...
FEP612
DN 700
28
705.0
910
895.0
35.0
800.0
840.0
30.0
24
537
405.0
411.5
317.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성