ACS310 - ACS310, 0.5 to 30 hp / 0.37 to 22 kW
ABB
AC Drives
ACS310
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs310/acs310_asmtab.prj},{NB=ACS310-03U-01A3-4},{TC1=ACS310-03U-01A3-4},{VR=380 - 480 },{KW=0.37},{HP=0.5},{I2N=1.3},{ILD=1.2},{FS=R0},{TYPE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
VR
Voltage Range
[V]
KW
Kilowatt
[kW]
HP
Horsepower
[hp]
I2N
[A]
ILD
[A]
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
ACS310-03U-02A6-2
ACS310-03U-02A6-2
200 - 240
0.37
0.5
2.6
2.4
R0
ACS310-03U-03A9-2
ACS310-03U-03A9-2
200 - 240
0.55
0.75
3.9
3.5
R0
ACS310-03U-05A2-2
ACS310-03U-05A2-2
200 - 240
0.75
1
5.2
4.7
R1
ACS310-03U-07A4-2
ACS310-03U-07A4-2
200 - 240
1.1
1.5
7.4
6.7
R1
ACS310-03U-08A3-2
ACS310-03U-08A3-2
200 - 240
1.5
2
8.3
7.5
R1
ACS310-03U-10A8-2
ACS310-03U-10A8-2
200 - 240
2.2
3
10.8
9.8
R2
ACS310-03U-14A6-2
ACS310-03U-14A6-2
200 - 240
3
4
14.6
13.3
R2
ACS310-03U-19A4-2
ACS310-03U-19A4-2
200 - 240
4
5
19.4
17.6
R2
ACS310-03U-26A8-2
ACS310-03U-26A8-2
200 - 240
5.5
7.5
26.8
24.4
R3
ACS310-03U-34A1-2
ACS310-03U-34A1-2
200 - 240
7.5
10
34.1
31.0
R4
ACS310-03U-50A8-2
ACS310-03U-50A8-2
200 - 240
11
15
50.8
46.2
R4
ACS310-03U-01A3-4
ACS310-03U-01A3-4
380 - 480
0.37
0.5
1.3
1.2
R0
ACS310-03U-02A1-4
ACS310-03U-02A1-4
380 - 480
0.55
0.75
2.1
1.9
R0
ACS310-03U-02A6-4
ACS310-03U-02A6-4
380 - 480
0.75
1
2.6
2.4
R1
ACS310-03U-03A6-4
ACS310-03U-03A6-4
380 - 480
1.1
1.5
3.6
3.3
R1
ACS310-03U-04A5-4
ACS310-03U-04A5-4
380 - 480
1.5
2
4.5
4.1
R1
ACS310-03U-06A2-4
ACS310-03U-06A2-4
380 - 480
2.2
3
6.2
5.6
R1
ACS310-03U-08A0-4
ACS310-03U-08A0-4
380 - 480
3
4
8.0
7.3
R1
ACS310-03U-09A7-4
ACS310-03U-09A7-4
380 - 480
4
5
9.7
8.8
R1
ACS310-03U-13A8-4
ACS310-03U-13A8-4
380 - 480
5.5
7.5
13.8
12.5
R3
ACS310-03U-17A2-4
ACS310-03U-17A2-4
380 - 480
7.5
10
17.2
15.6
R3
ACS310-03U-25A4-4
ACS310-03U-25A4-4
380 - 480
11
15
25.4
23.1
R3
ACS310-03U-034A-4
ACS310-03U-034A-4
380 - 480
15
20
34.1
31
R4
ACS310-03U-41A8-4
ACS310-03U-41A8-4
380 - 480
18.5
25
41.8
38
R4
ACS310-03U-48A4-4
ACS310-03U-48A4-4
380 - 480
22
30
48.4
44
R4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ACS550 480Vac Ratings - Wall Mounted/Free Standing
ABB
15.07.2022
ACS550 240Vac Ratings - Wall Mounted
ABB
15.07.2022
ACS320 - ACS320, 0.5 to 30 hp / 0.37 to 22 kW
ABB
07.07.2023
ACS150 - 0.5 to 5 hp
ABB
15.07.2022
ACS355 - 0.5 to 30 hp
ABB
15.07.2022
ACS310 Single Phase - ACS310, 0.5 to 3 hp / 0.37 to 2.2 kW
ABB
15.07.2022
ACS380-240Vac Ratings_3ph - 200, 208, 230 or 240 V
ABB
07.07.2023
ACS580-01-480V - ACS580-01 0.75-350 Hp
ABB
23.01.2024
ACS350 - 0.5 to 30 hp
ABB
15.07.2022
ACS550 400Vac Ratings - Wall Mounted/Free Standing
ABB
15.07.2022
ACQ580-01 380V/480V - Wall-Mounted Drives
ABB
24.01.2024
ACS380-240Vac Ratings_1ph - 200, 208, 230 or 240 V
ABB
07.07.2023
Keypad - ACX550
ABB
15.07.2022
ACH550-PC 208V/230V - Drive with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성