Nederlands
română
English
ACDX
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
Hydraulic cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{a4hydrauliek/hydraulikzylinder/acdx_asmtab.prj},{NB=ACDX-90/50(1-0)M28x1.5-R1/2-R1-F10},{TYP=ACDX-90},{CB=90},{RD=50},{HUB=1},{HUBST=0},{R=R1/2\"},{RPOS=0},{ABPOS=1},{AB=1},{PS=},{SL=},{CLE=},{F1=0},{E=M28x1.5},{A=105},{L0=199},{L=68},{M2=93},{X2=17},{PPATH=assemblies/acdx_asmtpl.prj},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CB
Cylinder boring
[mm]
RD
Rod diameter
[mm]
A
Diameter
[mm]
L0
Length
[mm]
K
Height
[mm]
L
Length
[mm]
M2
Length
[mm]
X2
Length
[mm]
Y1
Length
[mm]
KE
Height
[mm]
ACDX-25/12(1-0)-R1/8-R1
ACDX-25
25
12
35
93
28
38
40
8
15
28
ACDX-25/16(1-0)-R1/8-R1
ACDX-25
25
16
35
96
28
25
55
10
15
28
ACDX-30/20(1-0)-R1/8-R1
ACDX-30
30
20
40
133
31
53
60
10
14
31
ACDX-30/22(1-0)-R1/8-R1
ACDX-30
30
22
40
133
31
53
60
10
14
31
ACDX-32/20(1-0)-R1/8-R1
ACDX-32
32
20
42
133
32
53
60
10
14
32
ACDX-32/22(1-0)-R1/8-R1
ACDX-32
32
22
42
133
32
53
60
10
14
32
ACDX-35/20(1-0)-R1/8-R1
ACDX-35
35
20
45
133
34
53
60
10
14
34
ACDX-35/22(1-0)-R1/8-R1
ACDX-35
35
22
45
133
34
53
60
10
14
34
ACDX-35/25(1-0)-R1/8-R1
ACDX-35
35
25
45
133
34
53
60
10
14
34
ACDX-40/20(1-0)-R3/8-R1
ACDX-40
40
20
50
146
41
48
67
12
16
36
ACDX-40/22(1-0)-R3/8-R1
ACDX-40
40
22
50
146
41
48
67
12
16
36
ACDX-40/25(1-0)-R3/8-R1
ACDX-40
40
25
50
146
41
48
67
12
16
36
ACDX-40/28(1-0)-R3/8-R1
ACDX-40
40
28
50
146
41
48
67
12
16
36
ACDX-40/30(1-0)-R3/8-R1
ACDX-40
40
30
50
146
41
48
67
12
16
36
ACDX-50/25(1-0)-R3/8-R1
ACDX-50
50
25
60
165
46
57
75
15
16
41
ACDX-50/30(1-0)-R3/8-R1
ACDX-50
50
30
60
165
46
57
75
15
16
41
ACDX-50/35(1-0)-R3/8-R1
ACDX-50
50
35
60
165
46
57
75
15
16
41
ACDX-60/30(1-0)-R1/2-R1
ACDX-60
60
30
70
179
53
61
82
16
22
46
ACDX-60/35(1-0)-R1/2-R1
ACDX-60
60
35
70
179
53
61
82
16
22
46
ACDX-60/40(1-0)-R1/2-R1
ACDX-60
60
40
70
179
53
61
82
16
22
46
ACDX-63/32(1-0)-R1/2-R1
ACDX-63
63
32
75
179
56
61
82
16
22
49
ACDX-63/35(1-0)-R1/2-R1
ACDX-63
63
35
75
179
56
61
82
16
22
49
ACDX-63/36(1-0)-R1/2-R1
ACDX-63
63
36
75
179
56
61
82
16
22
49
ACDX-63/40(1-0)-R1/2-R1
ACDX-63
63
40
75
179
56
61
82
16
22
49
ACDX-63/45(1-0)-R1/2-R1
ACDX-63
63
45
75
179
56
61
82
16
22
49
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ACDC2
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
ACDK/K
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
ACDC1
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
TYPE NDW25 according to ISO 6022 - Hydraulic cylinder round design
AMR-Hydraulik Zwickau
18.06.2021
ACDA
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
Series ISO - Metric Hydraulic Cylinders
Milwaukee Cylinder
12.07.2019
ACDK
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
Modèle PA6 P - PLASTIQUE TECHNIQUE PA 6 - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle CLAVINOX P - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE BARREAU A CLAVETTE - PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 304L - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304L - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 25CD4 RCETR - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE 25CD4 RECUIT ETIRE - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 303 ETR - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 303 CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PTFE NATR - PLASTIQUE TECHNIQUE PTFE - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PEHD1000 R - PLASTIQUE TECHNIQUE PEHD 1000 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성