카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12017, 12018, 12020, 12021 m - Roller Wheels with Ball Bearing Hub
80/20
Metric
Linear Motion
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/linear_motion/12017_m.prj},{NB=12018_m},{PN=12018},{MAT=Fiberglass-Reinforced Nylon},{COL=Black},{A=39.00},{B=17.60},{C=25.80},{D=6.00},{E=10.00},{W=.0323},{CC=8-15, 8-40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
A Dia.
[mm]
B
[mm]
C
C Dia.
[mm]
D
D Dia.
[mm]
E
E (Slot Tab)
[mm]
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12017
12017
Fiberglass-Reinforced Nyl...
Black
39.00
17.60
25.80
6.00
8.00
.0300
8-15, 8-40
12018
12018
Fiberglass-Reinforced Nyl...
Black
39.00
17.60
25.80
6.00
10.00
.0323
8-15, 8-40
12020
12020
Fiberglass-Reinforced Nyl...
Black
47.00
19.50
33.60
8.00
8.00
.0483
8-15, 8-40
12021
12021
Fiberglass-Reinforced Nyl...
Black
47.00
19.50
33.60
8.00
10.00
.0500
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성