카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
13194, 13195 - Central Connector
80/20
Inch
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/fastening_options/13194.prj},{NB=13194},{PN=13194},{SERIES=30},{ORIENTATION=Vertical},{MATERIAL=Steel},{A=32.800},{B=23.800},{C=6.900},{D=10.800},{E=7.800},{F=15.300},{G=4.800},{H=M8x10mm},{H1=6.900},{J=14.000},{K=20.000},{WEIGHT=.0426kg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
13194
13194
30
Vertical
Steel
32.800
23.800
6.900
10.800
7.800
15.300
4.800
M8x10mm
14.000
20.000
.0426kg
13195
13195
30
Horizontal
Steel
32.800
23.800
6.900
10.800
15.300
7.800
4.800
M8x10mm
14.000
20.000
.0426kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성